Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
UHFSN | EN 1.0038 Équiv. | Placage au chrome |
UHFSNB | EN 1.0038 Équiv. | Oxydé noir |
UHFNSS | EN 1.4301 équiv. | Surface endurcie |
Référence pièce | - | Sélection du socle |
UHFSN160 UHFNGG100 UHFNG120 | - | G |
Référence pièce | L1 | L2 | Prix unitaire | |||
Type | L | UHFSN | UHFSNB | UHFNSS | ||
UHFSN (Acier) UHFSNB (Acier) UHFNSS (Acier inoxydable) | 110 | 130 | 80 | |||
120 | 140 | 90 | ||||
125 | 145 | 95 | ||||
160 | 180 | 130 | ||||
200 | 220 | 170 | ||||
250 | 270 | 220 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UHFNSS110 |
UHFNSS120 |
UHFNSS125 |
UHFNSS160 |
UHFNSS200 |
UHFNSS250 |
UHFSN110 |
UHFSN120 |
UHFSN125 |
UHFSN160 |
UHFSN200 |
UHFSN250 |
UHFSNB110 |
UHFSNB120 |
UHFSNB125 |
UHFSNB160 |
UHFSNB200 |
UHFSNB250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage L (mm) | Matériau | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
25.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
24.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
26.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
28.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 200 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
32.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 250 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
22.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
23.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
23.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 125 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
25.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
27.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
31.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
21.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 110 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Revêtement oxydé noir | |
22.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Revêtement oxydé noir | |
22.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Revêtement oxydé noir | |
25.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Revêtement oxydé noir | |
25.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Revêtement oxydé noir | |
30.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Revêtement oxydé noir |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme U | Type en U | Poignées de tirage déportées |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur totale(mm) | 41 | Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de montage | Montage extérieur |
Épaisseur de la poignée D(mm) | 10 | Forme de la section transversale de la poignée | Barres rondes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas de montage L(mm)
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles