Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | ||||
Socle G | Socle S | Filetage | |||||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | |||
UHFNGG | EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | Zinc moulé sous pression | Peinture électrostatique (argent) | EN 1.4301 équiv. | - | SHFBS5-12 EN 1.4301 équiv. 2 vis fournies. |
UHFNSG | EN 1.4301 équiv. | Surface endurcie | |||||
UHFNEAG | Alliage d'aluminium | Anodisé clair |
Référence pièce | - | Sélection du socle |
UHFSN160 UHFNGG100 UHFNG120 | - | G |
Référence pièce | Sélection du socle | L1 | Charge admissible (N) | Massede référence (g) | Prix unitaire | |||
Type | L | UHFNGG | UHFNSG | UHFNEAG | ||||
UHFNGG (Acier) UHFNSG (Acier inoxydable) UHFNEAG (Aluminium) | 48 | G (Zinc moulé sous pression) S (EN 1.4301 équiv.) | 86 | 2000 | 90 | |||
66 | 104 | 100 | ||||||
88 | 126 | 114 | ||||||
100 | 138 | 122 | ||||||
110 | 148 | 127 | ||||||
120 | 158 | 134 | ||||||
125 | 163 | 136 | ||||||
160 | 198 | 158 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage L (mm) | Matériau | Méthode de finition | Sélection du socle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (zinc moulé sous pression) | |
12.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 66 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (zinc moulé sous pression) | |
12.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 66 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
11.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 88 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (zinc moulé sous pression) | |
13.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 88 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
11.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (zinc moulé sous pression) | |
13.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
12.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (zinc moulé sous pression) | |
15.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (zinc moulé sous pression) | |
15.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
14.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 125 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (zinc moulé sous pression) | |
16.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
15.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (zinc moulé sous pression) | |
17.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Anodisé clair | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (zinc moulé sous pression) | |
13.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
11.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 66 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (zinc moulé sous pression) | |
13.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 66 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
11.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 88 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (zinc moulé sous pression) | |
13.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 88 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
12.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (zinc moulé sous pression) | |
14.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
12.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 110 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (zinc moulé sous pression) | |
15.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
13.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (zinc moulé sous pression) | |
15.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
13.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (zinc moulé sous pression) | |
15.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 125 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
17.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (zinc moulé sous pression) | |
19.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
13.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (zinc moulé sous pression) | |
15.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 66 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (zinc moulé sous pression) | |
15.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 66 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
13.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 88 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (zinc moulé sous pression) | |
15.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 88 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
14.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (zinc moulé sous pression) | |
16.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
15.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (zinc moulé sous pression) | |
18.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 110 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
16.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (zinc moulé sous pression) | |
18.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
17.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (zinc moulé sous pression) | |
19.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
18.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (zinc moulé sous pression) | |
20.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme U | Type en U | Poignées de tirage déportées |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur totale(mm) | 52 | Fonction supplémentaire | Avec rondelle/avec plaque/avec capuchon | Méthode de montage | Montage extérieur |
Épaisseur de la poignée D(mm) | 10 | Forme de la section transversale de la poignée | Barres rondes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas de montage L(mm)
Matériau
Méthode de finition
Sélection du socle
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles