poignées / forme U ronde et courbée / trou traversant / aluminium / anodisé

poignées / forme U ronde et courbée / trou traversant / aluminium / anodisé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • poignées / forme U ronde et courbée / trou traversant / aluminium / anodisé
  • poignées / forme U ronde et courbée / trou traversant / aluminium / anodisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées avec trous de passage avec plaque - Déporté:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surfaceAccessoire
PoignéesEN AW-6063 équiv.Anodisé clairSHFBS5-12
EN 1.4301 équiv.
2 vis fournies.
PlaqueAnodisé clair

Spécifications

Référence pièce-Sélection du socle
UHFSN160
UHFNGG100
UHFNG120
-G
Référence pièceL1RR1Masse de référence (g)Prix unitaire
TypeL
UHFNG10011010014550 
12013012016552.5 
12513512517054 
La dimension L par défaut est de 100, sauf indication contraire.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UHFNG100
UHFNG120
UHFNG125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage L
(mm)

7.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100

10.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120

11.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10125

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Poignées avec trous de passage avec plaque - Déporté:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées de tirage déportées
Matériau Alliage d'aluminium Hauteur totale(mm) 50.2 Fonction supplémentaire Avec rondelle/avec plaque/avec capuchon
Méthode de finition Anodisé clair Méthode de montage Montage extérieur Épaisseur de la poignée D(mm) 10
Forme de la section transversale de la poignée Barres rondes

Produits complémentaires

Assistance technique