Référence fabricant: UPCNN
Marque: MISUMI
Prix: 3.14 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UPCNN
Matériau |
Nylon 6 renforcé à la fibre de verre |
Référence pièce |
UPCNN |
Référence pièce | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 19 pièce(s) | 20~50 | |||
UPCNN | 200 | 25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UPCNN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
3.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme U | Type en U | Poignées en plastique - Montage extérieur |
---|---|---|---|---|---|
Pas de montage L(mm) | 120 | Matériau | Nylon renforcé à la fibre de verre | Hauteur totale(mm) | 41 |
Fonction supplémentaire | Non fourni | Charge admissible(N) | 200 | Méthode de finition | Non fourni |
Méthode de montage | Montage extérieur | Épaisseur de la poignée D(mm) | 12 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées avec trous de passage en Nylon, le numéro d'article est le suivant: UPCNN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UPCNN.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles