Charnières / à abaissement conique / grandes / démontables / douille POM / aluminium extrudé / MISUMI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières en aluminium - Long:Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv., Bague : Polyacétal
Traitement de surface : Anodisation

Spécifications

Référence pièce
HHPSNC5
HHPBSNL8-45
HHPSDT6
Référence pièce*Charge admissibleMasse gLWKPJSNTERAnodisé clairAnodisé noir
Prix unitaireRemise sur volume
Coefficient
Prix unitaireRemise sur volume
Coefficient
TypekgNTrouChanfrein1 à 8 pièce(s).9~1001 à 8 pièce(s).9~100
HHPSNL
HHPBSNL
(Anodisé noir)
5151474966368257.5215.5113.555    
66978489308326.5135.55.5    
81061136213.5431042    
8-45232201448016.5474.5    
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHPBSNL5
HHPBSNL5-SET
HHPBSNL5-SST
HHPBSNL6
HHPBSNL6-SET
HHPBSNL6-SST
HHPBSNL8
HHPBSNL8-45
HHPBSNL8-45-SET
HHPBSNL8-45-SST
HHPBSNL8-SET
HHPBSNL8-SST
HHPSNL5
HHPSNL5-SET
HHPSNL5-SST
HHPSNL6
HHPSNL6-SET
HHPSNL6-SST
HHPSNL8
HHPSNL8-45
HHPSNL8-45-SET
HHPSNL8-45-SST
HHPSNL8-SET
HHPSNL8-SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur
(mm)
Charge admissible
(N)
Traitement de surface du corps principal Largeur (W)
(mm)
Jeu de vis, écrou

8.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

1066147[Anodisé clair] Anodisé noir36Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

11.88 €

1 Disponible 5 jours 1066147[Anodisé clair] Anodisé noir36SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

12.78 €

1 Disponible 5 jours 1066147[Anodisé clair] Anodisé noir36SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

10.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

1078147[Anodisé clair] Anodisé noir48Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

14.11 €

1 Disponible 5 jours 1078147[Anodisé clair] Anodisé noir48SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

15.67 €

1 Disponible 5 jours 1078147[Anodisé clair] Anodisé noir48SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

11.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10113147[Anodisé clair] Anodisé noir62Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

14.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10113220[Anodisé clair] Anodisé noir80Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

18.98 €

1 Disponible 5 jours 10113220[Anodisé clair] Anodisé noir80SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

18.98 €

1 Disponible 5 jours 10113220[Anodisé clair] Anodisé noir80SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

16.53 €

1 Disponible 5 jours 10113147[Anodisé clair] Anodisé noir62SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

16.53 €

1 Disponible 5 jours 10113147[Anodisé clair] Anodisé noir62SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

6.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

1066147[Anodisé clair] Anodisé clair36Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

9.19 €

1 Disponible 5 jours 1066147[Anodisé clair] Anodisé clair36SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

10.08 €

1 Disponible 5 jours 1066147[Anodisé clair] Anodisé clair36SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

7.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1078147[Anodisé clair] Anodisé clair48Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

11.18 €

1 Disponible 5 jours 1078147[Anodisé clair] Anodisé clair48SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

12.75 €

1 Disponible 5 jours 1078147[Anodisé clair] Anodisé clair48SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

8.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10113147[Anodisé clair] Anodisé clair62Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

10.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10113220[Anodisé clair] Anodisé clair80Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

13.90 €

1 Disponible 5 jours 10113220[Anodisé clair] Anodisé clair80SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

15.07 €

1 Disponible 5 jours 10113220[Anodisé clair] Anodisé clair80SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

12.43 €

1 Disponible 5 jours 10113147[Anodisé clair] Anodisé clair62SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

13.60 €

1 Disponible 5 jours 10113147[Anodisé clair] Anodisé clair62SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Standard Type à charnière plate Type à plaque carrée Matériau du corps principal EN AW-6063 Equiv.
Fonction supplémentaire Non fourni Méthode de montage Montage par vis Type à trou de vis de montage Chanfrein

Produits complémentaires

Assistance technique