Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HHSZ65 SHPSNA5 HHPSNA8 |
Référence pièce | *Charge admissible | Masse (g) | L | W | K | P | J | S | N | Z | T | (E) | (R) | CR | D | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | kg | N | 1 à 19 pc(s). | 20~50 | ||||||||||||||
SHPSNA | 5 | 9 | 88 | 34 | 41 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 5.5x6.5 | 2 | 4.6 | 4.6 | 4 | 5 | ||
6 | 12 | 117 | 48 | 48 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | 5.5x10 | |||||||||
8 | 25 | 245 | 111 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 6.5 | 6.5x10 | 3 | 6.1 | 6.1 | 5 | 6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SHPSNA5 |
SHPSNA5-SST |
SHPSNA6 |
SHPSNA6-SST |
SHPSNA8 |
SHPSNA8-SST |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur (mm) | Charge admissible (N) | Largeur (W) (mm) | Jeu de vis, écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 41 | 88 | 36 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
11.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41 | 88 | 36 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
8.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | 117 | 48 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
12.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | 117 | 48 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
12.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 59 | 245 | 62 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
16.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 59 | 245 | 62 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) |
Loading...
Type du corps principal | Standard | Type à charnière plate | Type à plaque carrée | Matériau du corps principal | EN 1.4301 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Non fourni | Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de montage | Montage par vis |
Type à trou de vis de montage | Trou fendu |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur(mm)
Largeur (W)(mm)
Jeu de vis, écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles