Charnières plates pour profilés de construction / fraisages de cylindre, trous oblongs / démontables / douille en plastique, ressorts à encoches / aluminium extrudé / MISUMI

Charnières plates pour profilés de construction / fraisages de cylindre, trous oblongs / démontables / douille en plastique, ressorts à encoches / aluminium extrudé / MISUMI

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Charnières plates pour profilés de construction / fraisages de cylindre, trous oblongs / démontables / douille en plastique, ressorts à encoches / aluminium extrudé / MISUMI
  • Charnières plates pour profilés de construction / fraisages de cylindre, trous oblongs / démontables / douille en plastique, ressorts à encoches / aluminium extrudé / MISUMI

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières avec trou oblong (aluminium):Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-6063 Équiv., Bague : Polyacétal
Traitement de surface: anodisé clair

Spécifications

Référence pièce
HHSZ65
SHPSNA5
HHPSNA8
Référence pièce*Charge admissibleMasse
g
LWKPJSTrou traversant dD
Contre-alésage
D1CC1ZZ1ERPrix unitaireRemise sur volume
TypekgN1 à 8 pièce(s).9~50
HHPSNA5109822473611257.521.755.5107105.511.51.555  
632488.5308326.5119.5116.51435.55.5  
84763621337104211.5165  
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHPSNA5
HHPSNA5-SET
HHPSNA6
HHPSNA6-SET
HHPSNA8
HHPSNA8-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur
(mm)
Largeur (W)
(mm)
Jeu de vis, écrou

4.41 €

1 5 jours 104736Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

13.12 €

1 5 jours 104736SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

4.96 €

1 Jour même

Stock

104748Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

14.44 €

1 5 jours 104748SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

5.39 €

1 Jour même

Stock

106362Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

15.11 €

1 5 jours 106362SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Charnières avec trou oblong (aluminium):Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Standard Type à charnière plate Type à plaque carrée Charge admissible(N) 98
Matériau du corps principal EN AW-6063 Equiv. Traitement de surface du corps principal Anodisé clair Fonction supplémentaire Non fourni
Méthode de montage Montage par vis Type à trou de vis de montage Trous fendus contre-alésés

Produits complémentaires

Assistance technique