• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières / réduction conique / démontable / douille POM / aluminium extrudé / MISUMI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières à faible production de particules (aluminium):Affichage d'image associés
Charnières à faible production de particules (aluminium):Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv.
Manchon : Polyacétal trempé dans l'huile
Traitement de surface : placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce-Couleur
HHPSJ6
HHPSJC8
HHPMGS5
-

B

Référence pièce*Charge admissibleMasse gLWKPJSNERPrix unitaireRemise sur volume
1 à 8 pièce(s).9~50
TypekgNTrouChanfrein
HHPMGS5109822473611257.5215.51155  
633488.5308326.5135.55.5  
848636213371042  
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHPMGS5
HHPMGS5-SST
HHPMGS6
HHPMGS6-SST
HHPMGS8
HHPMGS8-SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur
(mm)
Largeur (W)
(mm)
Jeu de vis, écrou

9.78 €

1 Disponible 5 jours 104736Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

12.65 €

1 Disponible 5 jours 104736SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

10.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

104748Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

14.31 €

1 Disponible 5 jours 104748SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

11.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

106362Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

15.90 €

1 Disponible 5 jours 106362SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Standard Type à charnière plate Type à plaque carrée Charge admissible(N) 98
Environnement de fonctionnement Résistance à l'abrasion Matériau du corps principal EN AW-6063 Equiv. Traitement de surface du corps principal Placage autocatalytique au nickel
Fonction supplémentaire Non fourni Méthode de montage Montage par vis Type à trou de vis de montage Chanfrein

Produits complémentaires

Assistance technique