Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HHSMZL HHSMZR | EN 1.0330 équiv. | Galvanisation au zinc |
HHSMYL HHSMYR | EN 1.4301 équiv. | Brillantage |
Référence pièce |
HHSML50 HHSMYR75 |
Référence pièce | (W) | T | (R) | D | * Charge admissible (kg) | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | L | 1 à 19 pc(s). | 20~50 | ||||||
HHSMZL (Pour une utilisation à gauche) HHSMZR (Pour une utilisation à droite) | 50 | 40 | 2.6 | 10.5 | 5 | 15 | 60 | ||
65 | 50 | 2.6 | 10.5 | 5 | 20 | 89 | |||
75 | 70 | 3.2 | 12.5 | 6 | 30 | 165 | |||
100 | 82 | 4 | 16 | 8 | 50 | 347 | |||
HHSMYL (Pour une utilisation à gauche) HHSMYR (Pour une utilisation à droite) | 50 | 40 | 2.5 | 10.5 | 5 | 15 | 62 | ||
65 | 50 | 2.5 | 10.5 | 5 | 20 | 95 | |||
75 | 70 | 3 | 12 | 6 | 30 | 180 | |||
100 | 82 | 4 | 16 | 8 | 50 | 335 |
Référence pièce
|
---|
HHSMYL50 |
HHSMYL65 |
HHSMYL75 |
HHSMYL100 |
HHSMYR50 |
HHSMYR65 |
HHSMYR75 |
HHSMYR100 |
HHSMZL50 |
HHSMZL65 |
HHSMZL75 |
HHSMZL100 |
HHSMZR50 |
HHSMZR65 |
HHSMZR75 |
HHSMZR100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur (mm) | Charge admissible (N) | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Largeur (W) (mm) | Inversé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 147 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Brillantage | 40 | Pour utilisation à gauche | |
6.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 196 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Brillantage | 50 | Pour utilisation à gauche | |
9.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 294 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Brillantage | 70 | Pour utilisation à gauche | |
18.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 490 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Brillantage | 82 | Pour utilisation à gauche | |
5.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 147 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Brillantage | 40 | Pour utilisation à droite | |
6.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 196 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Brillantage | 50 | Pour utilisation à droite | |
9.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 294 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Brillantage | 70 | Pour utilisation à droite | |
18.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 490 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Brillantage | 82 | Pour utilisation à droite | |
3.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 147 | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | Chrome trivalent | 40 | Pour utilisation à gauche | |
4.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 196 | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | Chrome trivalent | 50 | Pour utilisation à gauche | |
5.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 294 | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | Chrome trivalent | 70 | Pour utilisation à gauche | |
8.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 490 | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | Chrome trivalent | 82 | Pour utilisation à gauche | |
3.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 147 | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | Chrome trivalent | 40 | Pour utilisation à droite | |
4.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 196 | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | Chrome trivalent | 50 | Pour utilisation à droite | |
5.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 294 | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | Chrome trivalent | 70 | Pour utilisation à droite | |
8.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 490 | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | Chrome trivalent | 82 | Pour utilisation à droite |
Loading...
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Standard | Fonction supplémentaire | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Soudé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur(mm)
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Largeur (W)(mm)
Inversé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles