Loquet magnétique ultra fin

Loquet magnétique ultra fin

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Loquet magnétique ultra fin
  • Loquet magnétique ultra fin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Loquet magnétique ultra fin:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surface
Corps principalEN 1.0330 équiv.Placage nickel
AimantNéodymePlacage nickel

Spécifications

Référence pièce
MGCM2
Référence pièceForce de rétention (kgf)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~100
MGCM11.512
2412

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MGCM1
MGCM2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce de retenue, force de traction
(N)

2.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

1014.7

2.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

1039.2

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Loquets magnétiques fins/Loquets magnétiques ultra fins/Loquets magnétiques réglables

Exemple d'utilisation

Loquet magnétique ultra fin:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Fin Catégorie de type d'aimant Forme carrée Longueur(mm) 41
Largeur(mm) 16.5 Méthode de montage Surfaçage Diam. du trou d'installation (d)(mm) 3.6
Surface de montage carré de l'aimant A Plaque de retenue Non fourni Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps EN 1.0330 Equiv. Traitement de surface du corps principal Placage nickel Matériau de l'aimant Néodyme
Traitement de surface de l'aimant Placage nickel Hauteur totale max. en verrouillage(mm) 2.6

Produits complémentaires

Assistance technique