Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLFSN5 HBLFSL5 HBLFSR5 HBLFSNK5 HBLFSNT5 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | ||
HBLFSNK5 | 15 | CBM5-10 | 2 | HNTT5-5 | 2 | 1176 | ||
HBLFSNE5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de support | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports inversés avec languette d'un seul côté | Non fourni | Non fourni | |
1.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Supports inversés avec languette d'un seul côté | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
2.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports inversés avec languette d'un seul côté | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
2.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports inversés avec languette d'un seul côté | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
2.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports inversés avec languette d'un seul côté | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
3.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports inversés avec languette d'un seul côté | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
2.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports inversés avec languette d'un seul côté | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
3.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports inversés avec languette d'un seul côté | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
2.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports inversés avec languette d'un seul côté | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports inversés avec languette d'un seul côté | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
2.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports inversés avec languette d'un seul côté | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
2.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports inversés avec languette d'un seul côté | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
1.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports inversés avec languette d'un seul côté | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
3.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports inversés avec languette d'un seul côté | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
1.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Supports avec plaquette d'un seul côté | Non fourni | Non fourni | |
1.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Supports avec plaquette d'un seul côté | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Supports avec plaquette d'un seul côté | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
2.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Supports avec plaquette d'un seul côté | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Supports avec plaquette d'un seul côté | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
3.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Supports avec plaquette d'un seul côté | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
2.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Supports avec plaquette d'un seul côté | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
3.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Supports avec plaquette d'un seul côté | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
2.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Supports avec plaquette d'un seul côté | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
2.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Supports avec plaquette d'un seul côté | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
2.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Supports avec plaquette d'un seul côté | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
2.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Supports avec plaquette d'un seul côté | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
1.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Supports avec plaquette d'un seul côté | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
3.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Supports avec plaquette d'un seul côté | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports avec plaquette | Nom de la série | Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) | Position de la languette | Avec languette d'un seul côté |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-46100 Equiv. |
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 5 | Taille du profilé extrudé | Pour 20, 25, 40 |
Vis utilisables | Vis M5 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de support
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles