Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HPTTS | EN 1.0320 Équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc |
HPTTD | ||
SHPTTS | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
HPTTD5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HPTTD5 |
HPTTD5-SET |
HPTTS5 |
HPTTS5-SET |
SHPTTS5 |
SHPTTS5-SET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Détail des matériaux | Traitement de surface | Accessoires | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | 8 | |
7.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Acier | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | SET (jeu de vis et écrou) | 8 | |
2.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | 4 | |
4.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Acier | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | SET (jeu de vis et écrou) | 4 | |
2.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 4 | |
5.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | 4 |
Loading...
Forme | En T, en croix | Série d'extrusions | Pour la série HFS5 | Type de forme | Type en T |
---|---|---|---|---|---|
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 5 | Vis utilisables | Vis M5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Détail des matériaux
Traitement de surface
Accessoires
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles