Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | ||
Corps principal | Butée | Traitement de surface | |
HNTE5 | EN 1.0301 Équiv. | Polypropylène | Galvanisation au zinc |
SHNTE5 | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | M |
HNTE5 | - | 5 |
Référence pièce | M | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||
1 à 499 pièce(s). | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | ||||
HNTE5 | 3 | 4 | 5 | ||||
SHNTE5 | 3 | 4 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNTE5-3 |
HNTE5-4 |
HNTE5-5 |
SHNTE5-3 |
SHNTE5-4 |
SHNTE5-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M (mm) | Matériau | Matériau | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M3 | Acier | EN 1.0301 Equiv., butée Polypropylène | Chrome trivalent | |
0.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M4 | Acier | EN 1.0301 Equiv., butée Polypropylène | Chrome trivalent | |
0.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M5 | Acier | EN 1.0301 Equiv., butée Polypropylène | Chrome trivalent | |
0.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M3 | Acier inoxydable | EN 1.4301 Equiv. , butée Polypropylène | - | |
0.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M4 | Acier inoxydable | EN 1.4301 Equiv. , butée Polypropylène | - | |
0.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M5 | Acier inoxydable | EN 1.4301 Equiv. , butée Polypropylène | - |
Loading...
Type à écrou | Écrous rapportés pour prémontage | Nom de la série | Série 5 | Fonction | Avec butée |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | Non fourni | Type | HFS |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Matériau
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles