Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HNTRP5-5
Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Corps principal | EN 1.0301 Équiv. | Galvanisation au zinc |
Pièce à oreilles | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | M |
HNTR5 HNTRP5 | - - | 5 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNTRP5-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Type à écrou | Écrous rapportés pour post-montage | Nom de la série | Série 5 | Filetage nominal M(mm) | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Fonction | Contre-écrous | Matériau | Acier | Prévention contre le desserrage | Non fourni |
Matériau | EN 1.0301 Equiv., aile EN 1.4301 Equiv. | Méthode de finition | Chrome trivalent | Type | HFS |
Type de vente | Contre-écrous rapportés pour postmontage avec ressorts à lames |
Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrous rapportés post-montage ressort à lames - Pour profilés alu série 5, le numéro d'article est le suivant: HNTRP5-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HNTRP5-5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles