Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Couple de serrage de référence (N • m) | |
Prémontage | Post-montage | |||
HNTLF5 | HNTALF5 | EN 1.0301 Équiv. | Galvanisation au zinc | 6.8 |
HNTLP5 | HNTALP5 | |||
HNTLS5 | HNTALS5 | |||
SHNTLF5 | - | EN 1.4305 Équiv. | - | |
SHNTLP5 | SHNTALP5 | |||
SHNTLS5 | SHNTALS5 |
Référence pièce | - | L |
HNTLF5 HNTALF5 | - - | 1800 400 |
Référence pièce | - | L | - | M | - | N | - | P | - | S |
HNTLP5 HNTALP5 | - - | 200 210 | - - | M3 M5 | - - | N10 N8 | - - | P30 P15 | - - | 7 8 |
Référence pièce | - | L | - | M | - | XA | - | XB | - | XC | - | XD | - | XE |
HNTLS5 SHNTLS5 HNTALS5 | - - - | 1050 1050 1000 | - - - | M5 M5 M5 | - - - | XA20 XA20 XA25 | - - - | XB105 XB105 XB55 | - - | XC250 XC78 | - - | XD500 XD975 | - - | XE755 XE992 |
Référence pièce | L 1mm Incrément | HNTLF5 | SHNTLF5 | HNTALF5 | ||||
Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire / m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire / m (300mm ou plus) | |||
(Pour prémontage) HNTLF5 SHNTLF5 | (Pour post-montage) HNTALF5 | (Pour prémontage) 50~2000 (Pour post-montage) 50~1000 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | M | N Incrément de 1mm | P Incrément de 1mm | Nombre de tarauds | HNTLP5 | SHNTLP5 | HNTALP5 | SHNTALP5 | |||||||
Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire / m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire / m (300mm ou plus) | |||||||||
S | ||||||||||||||||
(Pour prémontage) HNTLP5 SHNTLP5 | (Pour post-montage) HNTALP5 SHNTALP5 | (Pour prémontage) 50~2000 (Pour post-montage) 50~1000 | 3 | 4 | 5 | 5≤N≤L-5 | 2M≤P≤L-2M | 2≤S≤20 |
Référence pièce | L 1mm Incrément | M | XA ~ XE Incrément de 1mm | HNTLS5 | SHNTLS5 | HNTALS5 | SHNTALS5 | |||||||
Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | |||||||
(Pour prémontage) HNTLS5 SHNTLS5 | (Pour post-montage) HNTALS5 SHNTALS5 | (Pour prémontage) 50~2000 (Pour post-montage) 50~1000 | 3 | 4 | 5 | 5~L-5 |
Type à pas configurable | Prix unitaire/trou | Type à position du trou réglable | Prix unitaire/trou |
HNTLP5, HNTALP5 | HNTLP5, HNTALP5 | ||
SHNTLP5, SHNTALP5 | SHNTLP5, SHNTALP5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNTALF5-[50-1000/1] |
HNTALP5-[50-1000/1]-M[3,4,5]-N[5-995/1]-P[6-994/1]-[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] |
HNTALS5-[50-1000/1]-M[3,4,5]-XA[5-995/1] |
HNTLF5-[50-2000/1] |
HNTLP5-[50-2000/1]-M[3,4,5]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] |
HNTLS5-[50-2000/1]-M[3,4,5]-XA[5-1995/1] |
SHNTALP5-[50-1000/1]-M[3,4,5]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] |
SHNTALS5-[50-1000/1]-M[3,4,5]-XA[5-1995/1] |
SHNTLF5-[50-2000/1] |
SHNTLP5-[50-2000/1]-M[3,4,5]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] |
SHNTLS5-[50-2000/1]-M[3,4,5]-XA[5-1995/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Matériau | Méthode de finition | Type de vente | L (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | Position des trous [XA] (mm) | S (pièce(s)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Type rapporté pour post-montage, sans trou | 50 ~ 1000 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Type rapporté pour post-montage, pas configurable | 50 ~ 1000 | 3 ~ 5 | 5 ~ 995 | 6 ~ 994 | - | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Type rapporté pour post-montage, position du trou configurable | 50 ~ 1000 | 3 ~ 5 | - | - | 5 ~ 995 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Type rapporté pour prémontage, sans trou | 50 ~ 2000 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Type rapporté pour prémontage, pas configurable | 50 ~ 2000 | 3 ~ 5 | 5 ~ 1995 | 6 ~ 1994 | - | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Type rapporté pour prémontage, position du trou configurable | 50 ~ 2000 | 3 ~ 5 | - | - | 5 ~ 1995 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | EN 1.4305 Equiv. | - | Type rapporté pour post-montage, pas configurable | 50 ~ 1000 | 3 ~ 5 | 5 ~ 1995 | 6 ~ 1994 | - | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | EN 1.4305 Equiv. | - | Type rapporté pour post-montage, position du trou configurable | 50 ~ 1000 | 3 ~ 5 | - | - | 5 ~ 1995 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | EN 1.4305 Equiv. | - | Type rapporté pour prémontage, sans trou | 50 ~ 2000 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | EN 1.4305 Equiv. | - | Type rapporté pour prémontage, pas configurable | 50 ~ 2000 | 3 ~ 5 | 5 ~ 1995 | 6 ~ 1994 | - | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | EN 1.4305 Equiv. | - | Type rapporté pour prémontage, position du trou configurable | 50 ~ 2000 | 3 ~ 5 | - | - | 5 ~ 1995 | - |
Loading...
Type à écrou | Écrous longs | Nom de la série | Série 5 | Prévention contre le desserrage | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Type | HFS |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Matériau
Méthode de finition
Type de vente
L(mm)
M(mm)
N(mm)
P(mm)
Position des trous [XA](mm)
S(pièce(s))
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles