Supports de plaque - Pour la série 6

Supports de plaque - Pour la série 6:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.0038 Équiv.
Traitement de surface : placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce-Profilé extrudé
HBLPL6-5050
Référence pièceProfilé extrudéABZ1Z2GMasse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Vis applicable1 à 9 pièce(s)10~50
HBLPL650509050M8M620350  
60601006030470

Modifications

Supports de plaque - Pour la série 6:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLPL6-5050
HBLPL6-6060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du profilé extrudé

16.33 €

1 Disponible 7 jours Pour 5050

16.33 €

1 Disponible 7 jours Pour 6060

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Supports de plaque - Pour la série 6:Affichage d'image associés

Supports simples d'insertion pour post-montage/Supports avec plaquettes
Pour les extrusions en aluminium de la série 6 (largeur de fente 8mm)

Exemple d'utilisation

Supports de plaque - Pour la série 6:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau EN 1.0038 Equiv. Méthode de finition Placage autocatalytique au nickel Série d'extrusions HFS
Profilé extrudé n° 6 Type de support Supports de plaque Vis utilisables Vis M5
Usinage de trou traversant DC (usinage de trou traversant)

Produits complémentaires

Assistance technique