Supports métalliques -Pour la série 6

Supports métalliques -Pour la série 6:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HPTCULEN 1.0320 Équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zinc
HPTUL
HPTWUL
SHPTCULEN 1.4301 Équiv.-
SHPTUL
SHPTWUL

Spécifications

Référence pièce
HPTSS6
Référence pièceMasse gTVis et écrou utilisablesPrix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrouQuantité1 à 99 pièce(s)100~120
HPTCUL61502.3M6-104M64  
SHPTCUL62  
HPTUL66002.377  
SHPTUL62  
HPTWUL65982.31212  
SHPTWUL62  

Modifications

Supports métalliques -Pour la série 6:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HPTCUL6
HPTCUL6-SET
HPTUL6
HPTUL6-SET
HPTWUL6
HPTWUL6-SET
SHPTCUL6
SHPTCUL6-SET
SHPTUL6
SHPTUL6-SET
SHPTWUL6
SHPTWUL6-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Détail des matériaux Traitement de surface Accessoires Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés

7.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalentNon fourni4

10.03 €

1 Disponible 5 jours -AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalentSET (jeu de vis et écrou)4

14.79 €

1 Disponible 5 jours 10AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalentNon fourni7

17.97 €

1 Disponible 5 jours -AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalentSET (jeu de vis et écrou)7

17.00 €

1 Disponible 5 jours 10AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalentNon fourni12

23.42 €

1 Disponible 5 jours -AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalentSET (jeu de vis et écrou)12

8.71 €

1 Disponible 5 jours 10Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.Non fourniNon fourni4

11.24 €

1 Disponible 5 jours 10Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.Non fourniSET (jeu de vis et écrou)4

19.41 €

1 Disponible 5 jours 10Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.Non fourniNon fourni7

23.11 €

1 Disponible 5 jours 10Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.Non fourniSET (jeu de vis et écrou)7

22.39 €

1 Disponible 5 jours 10Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.Non fourniNon fourni12

29.23 €

1 Disponible 5 jours 10Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.Non fourniSET (jeu de vis et écrou)12

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports métalliques -Pour la série 6:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Triangle Série d'extrusions Pour la série HFS6 Type de forme Chanfreinage C
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 6 Vis utilisables Vis M6

Produits complémentaires

Assistance technique