• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Contre-écrous rapportés pré-montage - Pour profilés alu série 6

Contre-écrous rapportés pré-montage - Pour profilés alu série 6
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: HNTC6-6

Marque: MISUMI

Prix: 0.61

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HNTC6-6

Contre-écrous rapportés pré-montage - Pour profilés alu série 6:Affichage d'image associés
 Matériau : EN 1.0301 Équiv.
Traitement de surface : chrome trivalent

Spécifications

Référence pièce-M
HNTC6
HNTJ6
-
-
6
5
Référence pièceMAccessoirePrix unitaireRemise sur volume
1 à 499 pièce(s).500~749750~9991000~1500
HNTC66M4x6 vis de serrage pour verrouillage x1    

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HNTC6-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Contre-écrous rapportés pré-montage - Pour profilés alu série 6:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à écrou Écrous rapportés pour prémontage Nom de la série Série 6 Filetage nominal M(mm) M6
Fonction Contre-écrous Matériau Acier Prévention contre le desserrage Non fourni
Matériau EN 1.0301 Equiv. Méthode de finition Chrome trivalent Type HFS
Type de vente Contre-écrous rapportés pour prémontage

Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrous rapportés pré-montage - Pour profilés alu série 6, le numéro d'article est le suivant: HNTC6-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HNTC6-6.

Produits complémentaires

Assistance technique