• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embouts de protection des profilés Alu à trois faces pour les coins - Pour la série 6

Embouts de protection des profilés Alu à trois faces pour les coins - Pour la série 6

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Embouts de protection des profilés Alu à trois faces pour les coins - Pour la série 6
  • Embouts de protection des profilés Alu à trois faces pour les coins - Pour la série 6
  • Embouts de protection des profilés Alu à trois faces pour les coins - Pour la série 6
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: HFCK6-3030-B

Marque: MISUMI

Prix: 3.55

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HFCK6-3030-B

Embouts de protection des profilés Alu à trois faces pour les coins - Pour la série 6:Affichage d'image associés
Matériau : Polyamide

Spécifications

Référence pièce-Couleur
HFCK6-3030-B
La forme de la goupille et le nombre d'embouts de protection de profilé peuvent être modifiés pour éviter que les couvercles ne tombent facilement.
Référence pièceCouleurAccessoireProfilé extrudé utilisable *Prix unitaireRemise sur volume
1 à 14 pièce(s)15~1920~200
HFCK6-3030B (noir)HFBMB4-126-3030   
* Pour la série EFS de profilés extrudés en aluminium, les mêmes embouts de protection que ceux de la série HFS peuvent être utilisés.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFCK6-3030-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.55 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Embouts de protection des profilés Alu à trois faces pour les coins - Pour la série 6:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de capuchon 3 cotés Style de montage Type de fixation à vis Taille de profilé extrudé 3030
Série d'extrusions Série 6 Matériau Polyamide Type Type à trois faces pour les coins
Matériau Polyamide Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 6
Taille du profilé extrudé 3030 Couleur B (noir)

Vous vous trouvez sur la page de Embouts de protection des profilés Alu à trois faces pour les coins - Pour la série 6, le numéro d'article est le suivant: HFCK6-3030-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HFCK6-3030-B.

Produits complémentaires

Assistance technique