Référence fabricant: HFCR6-606030
Marque: MISUMI
Prix: 7.83 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HFCR6-606030
Référence pièce |
HFCR6-606030 |
Référence pièce | Vis utilisable (non incluse) | Prix unitaire | Remise sur volume | Profilé extrudé utilisable | |
Type | 1 à 14 pièce(s) | 15~19 | 20~200 | ||
HFCR6-606030 | SHFBS8-12 | HFSR6-606030 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFCR6-606030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Forme de capuchon | Forme en L avec rayon | Style de montage | Type de fixation à vis | Taille de profilé extrudé | R6-606030 |
---|---|---|---|---|---|
Série d'extrusions | Série 6 | Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Type | Plaques d'extrémités |
Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 6 |
Taille du profilé extrudé | 606030 |
Vous vous trouvez sur la page de Plaques d'extrémité - Pour HFS6-606030, le numéro d'article est le suivant: HFCR6-606030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HFCR6-606030.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles