• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaques - Pour la série GFS6 (haute rigidité)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques - Pour la série GFS6 (haute rigidité):Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HFCD6-3030
Référence pièceVis utilisable (non incluse)Profilé extrudé utilisablePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~50
HFCD63030SHFBS8-15GFS6-3030  
3060GFS6-3060  
Des modifications spéciales sont nécessaires sur les sections transversales des extrusions pour le montage des embouts de protection. (P.768)

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFCD6-3030
HFCD6-3060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de capuchon Taille de profilé extrudé Taille du profilé extrudé

9.54 €

1 Disponible 5 jours 10Carrée30303030

11.37 €

1 Disponible 5 jours 10Rectangulaire30603060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Style de montage Type de fixation à vis Série d'extrusions Série 6 Matériau EN 1.4301 Equiv.
Type Plaques pour le type haute rigidité Série d'extrusions GFS Profilé extrudé n° 6

Produits complémentaires

Assistance technique