En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | A | - | B | - | R |
HFSMG8-4040 | - | A350 | - | B700 | - | R140 |
Référence pièce | A Incrément de 1mm | B Incrément de 1mm | R* | Série | Masse (kg/m) | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | ||
Type | N° | ℓx | ℓy | ||||||
HFSMG HFSFMG | 8-4040 | 200~1500 | 200~1000 | 140 300* 500* | HFS8 | 1.73 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFSFMG8-4040-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,300,500] |
HFSMG8-4040-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,300,500] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A (mm) | B (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 200 ~ 1500 | 200 ~ 1000 | 140 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 200 ~ 1500 | 200 ~ 1000 | 140 ~ 500 |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 40 | Série d'extrusions | Série 8 | Type de profilé extrudé | Type courbé |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | HFS (Standard) | Traitement de surface | Anodisé clair | Fraisage de la surface | Non fourni |
Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 40 | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 40 |
Dimension L fixe, spécifiée | configurable |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles