• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Supports avec épaulement d'un côté - Pour la série 8

Matériau : EN AC-46100 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HBLFSNK8
Référence pièceMatériau de la douilleVis et écrou encastré utilisableCharge admissiblePrix unitaireRemise sur volume
(g)VisQuantitéEcrou encastréQuantité(N)1 à 99 pièce(s)100~200
HBLFSL846CBM8-202HNTT8-822058  

Modifications

Supports avec épaulement d'un côté - Pour la série 8:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLFSL8
HBLFSL8-C
HBLFSL8-C-SEC
HBLFSL8-C-SEP
HBLFSL8-C-SET
HBLFSL8-C-SEU
HBLFSL8-C-SSP
HBLFSL8-C-SST
HBLFSL8-C-SSU
HBLFSL8-SEC
HBLFSL8-SEP
HBLFSL8-SET
HBLFSL8-SEU
HBLFSL8-SSP
HBLFSL8-SST
HBLFSL8-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

0.97 €

1 Jour même

Stock

10Non fourniNon fourni

1.33 €

1 Jour même

Stock

10C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

3.53 €

1 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

3.02 €

1 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

2.70 €

1 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

3.02 €

1 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

3.29 €

1 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

2.80 €

1 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

3.81 €

1 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

3.16 €

1 5 jours 10Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

2.66 €

1 5 jours -Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

2.33 €

1 Jour même

Stock

-Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

2.66 €

1 5 jours -Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

2.92 €

1 5 jours 10Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

2.44 €

1 5 jours 10Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

3.44 €

1 5 jours 10Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports avec épaulement d'un côté - Pour la série 8:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Largeur de profilé applicable(mm) 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 180 / 200
Nombre de fentes applicables 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente Position de la languette Avec languette des deux côtés Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Supports avec épaulement d'un côté
Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-46100 Equiv. Série d'extrusions HFS
Profilé extrudé n° 8 Taille du profilé extrudé Pour 40 et 80 Type de support Supports avec épaulement d'un côté
Vis utilisables Vis M8 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 2

Produits complémentaires

Assistance technique