Supports d'assemblage pour tailles de profilés extrudés différentes - Pour la série 8

Supports d'assemblage pour tailles de profilés extrudés différentes - Pour la série 8:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
Traitement de surface : anodisation

Spécifications

Référence pièce
HBLTSW8
Référence pièceMasse (g)Vis et écrou encastré utilisablePrix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLTS8-6L66CBM6-201HNTT8-61  
CBM6-15HNTT6-6
HBLTS8-6RCBM6-20HNTT8-6
CBM6-15HNTT6-6

Modifications

Supports d'assemblage pour tailles de profilés extrudés différentes - Pour la série 8:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTS8-6L
HBLTS8-6L-C
HBLTS8-6L-C-SET
HBLTS8-6L-SET
HBLTS8-6R
HBLTS8-6R-C
HBLTS8-6R-C-SET
HBLTS8-6R-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de support Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

2.32 €

1 Disponible 5 jours 10Supports d'assemblage pour tailles de profilés extrudés différentes, position de trou gaucheNon fourniNon fourni

2.69 €

1 Disponible 5 jours 10Supports d'assemblage pour tailles de profilés extrudés différentes, position de trou gaucheC (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

3.83 €

1 Disponible 5 jours -Supports d'assemblage pour tailles de profilés extrudés différentes, position de trou gaucheC (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

3.46 €

1 Disponible 5 jours -Supports d'assemblage pour tailles de profilés extrudés différentes, position de trou gaucheNon fourniSET (jeu de vis et écrou)

2.32 €

1 Disponible 5 jours 10Supports d'assemblage pour tailles de profilés extrudés différentes, position de trou gaucheC (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

2.69 €

1 Disponible 5 jours 10Supports d'assemblage pour tailles de profilés extrudés différentes, position de trou droitC (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

3.83 €

1 Disponible 5 jours -Supports d'assemblage pour tailles de profilés extrudés différentes, position de trou droitC (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

3.46 €

1 Disponible 5 jours -Supports d'assemblage pour tailles de profilés extrudés différentes, position de trou droitNon fourniSET (jeu de vis et écrou)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports d'assemblage pour tailles de profilés extrudés différentes - Pour la série 8:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Excentricité Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 8
Taille du profilé extrudé Pour connexion 40, 30 Vis utilisables Vis M6 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 2

Produits complémentaires

Assistance technique