Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HPTTS | EN 1.0320 Équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc |
HPTTD | ||
HPTPS | ||
SHPTTS | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
HPTBS8 |
Référence pièce | Masse (g) | T | Vis et écrou utilisables | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Vis | Quantité | Ecrou | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~120 | |||
HPTTS8 | 103 | 3.2 | M8-15 | 4 | M8 | 4 | ||
SHPTTS8 | 3 | |||||||
HPTTD8 | 514 | 3.2 | 8 | 8 | ||||
HPTPS8 | 135 | 6 | 6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HPTPS8 |
HPTPS8-SET |
HPTTD8 |
HPTTD8-SET |
HPTTS8 |
HPTTS8-SET |
SHPTTS8 |
SHPTTS8-SET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Type de forme | Détail des matériaux | Traitement de surface | Accessoires | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Type en croix | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | 6 | |
5.94 € | 1 | 5 jours | - | Acier | Type en croix | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | SET (jeu de vis et écrou) | 6 | ||
7.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Type en T | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | 8 | |
13.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Acier | Type en T | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | SET (jeu de vis et écrou) | 8 | |
2.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Type en T | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | 4 | |
5.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Acier | Type en T | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | SET (jeu de vis et écrou) | 4 | |
2.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable | Type en T | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 4 | |
6.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable | Type en T | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | 4 |
Loading...
Forme | En T, en croix | Série d'extrusions | Pour la série HFS8 | Série d'extrusions | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilé extrudé n° | 8 | Vis utilisables | Vis M8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type de forme
Détail des matériaux
Traitement de surface
Accessoires
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles