Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFSQN4-1050 | - | 1000 |
Référence pièce | Incrément de 1mm L | Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | Écrou utilisable | Prix unitaire (moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | ||||
Type | Profilé extrudé | ℓx | ℓy | Ecrou de serrage | Ecrous rapportés pour prémontage | ||||||
HFSQN4 | 2050 | 50~3000 | 1.84 | 681 | 2.78x104 | 14.8x104 | SQN4 SQN5 | HNTT 5-5 | HNTT 8-8 | ||
2090 | 3.34 | 1234 | 4.78x104 | 84.1x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFSQN4-2050-[50-3000/1] |
HFSQN4-2090-[50-3000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille du profilé extrudé : largeur (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | 50 | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 90 | 50 ~ 3000 |
Loading...
Type | Sans épaulement | Profilé extrudé n° | 4 | Taille du profilé extrudé : épaisseur(mm) | 20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille du profilé extrudé : largeur(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles