• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Profilés extrudés plats en aluminium - Avec embase - Largeur de fente 8mm

Profilés extrudés plats en aluminium - Avec embase - Largeur de fente 8mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

(i)Remarque

  • En raison des restrictions des itinéraires de livraison, la livraison des commandes d'articles longs (longueur supérieure à 2001 mm) sera contrôlée article par article.Si la livraison n'est pas possible, nous serons dans l'obligation d'annuler la commande.Si la livraison est possible, nous facturerons un supplément en raison des coûts logistiques plus élevés.Veuillez choisir un produit dont la longueur est inférieure à 2001mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Profilés extrudés plats en aluminium - Avec embase - Largeur de fente 8mm:Affichage d'image associés
Profilés extrudés plats en aluminium - Avec embase - Largeur de fente 8mm:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
Traitement de surface : Anodisation

Spécifications

Référence pièce-L
HFSFIN5-1044-1200
Les HFSPURE6-1220, HFSFIN6-1530, HFSPURE8-1830 sans embase sont répertoriés sur la page précédente.
Référence pièceL
Incrément de 1mm
Masse
kg/m
Section mm2Moment d'inertie de section transversale mm4Embout de protection d'extrusion applicablePrix unitaire (moins de 300mm)Prix unitaire/m (300mm ou plus)
TypeProfilé extrudéℓxℓy
HFSFIN6155450~30001.013740.78x1046.10x104HFCFIN6-1530  
15841.836761.43x10428.69x104  
151142.649792.07x10481.74x104  
Lorsque L<300 mm
Le tableau indique les prix unitaires quelle que soit la longueur.
Lorsque L≥300 mm
Les prix sont calculés comme suit :
Prix unitaire/m x O.A.L. spécifié = Prix de vente

Modifications

Profilés extrudés plats en aluminium - Avec embase - Largeur de fente 8mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFSFIN6-15114-[50-3000/1]
HFSFIN6-1554-[50-3000/1]
HFSFIN6-1584-[50-3000/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du profilé extrudé : largeur
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 5 jours 1011450 ~ 3000

-

1 5 jours 105450 ~ 3000

-

1 5 jours 108450 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à épaulement Profilé extrudé n° 6 Taille du profilé extrudé : épaisseur(mm) 15

Produits complémentaires

Assistance technique