Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Couleur | Température de résistance à la chaleur | |
HPEFT | Polyéthylène (PE), éthylène-acétate de vinyle (EVA) | Transparent | -20°C~110°C | |
HPEDT | Polyéthylène (PE) | Translucide | ||
HPEGT | Polypropylène (PP) | Transparent (vert) | -20°C~80°C | |
HPEHT | Polyéthylène (PE), nylon (NY), aluminium (Aℓ) | Argent | ||
HPELT | Polyester (PET) | Transparent |
Référence pièce | - | L |
HPEHT0.2 | - | 10 |
Référence pièce | Longueur L (m) | Epaisseur | Largeur W (m) | Poids (kg)* | L1 | L10 | L50 | ||||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||
Type | T (nominale) | L1 | L10 | L50 | 1 à 9 pièces | 10~50 | 1 à 9 pièces | 10~50 | 1 à 9 pièces | 10~50 | |||
HPEFT | 0.2 | 1 10 50 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 4.2 | 13.1 | ||||||
HPEDT | |||||||||||||
HPEGT | 0.22 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 12.7 | ||||||||
HPEHT | 0.18 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 12.6 | ||||||||
HPELT | 0.19 | 0.82 | 0.2 | 2.4 | 12.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HPEDT0.2-1 |
HPEDT0.2-10 |
HPEDT0.2-50 |
HPEFT0.2-1 |
HPEFT0.2-10 |
HPEFT0.2-50 |
HPEHT0.2-1 |
HPEHT0.2-10 |
HPEHT0.2-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | Matériau | Couleur | Longueur L (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Type standard | Polyéthylène | Translucide | 1 | |
90.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Type standard | Polyéthylène | Translucide | 10 | |
410.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Type standard | Polyéthylène | Translucide | 50 | |
22.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Type standard | Polyéthylène, éthylène-acétate de vinyle | Transparent | 1 | |
55.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Type standard | Polyéthylène, éthylène-acétate de vinyle | Transparent | 10 | |
247.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Type standard | Polyéthylène, éthylène-acétate de vinyle | Transparent | 50 | |
15.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Type pare-lumière | Polyéthylène, nylon, aluminium | Argent | 1 | |
141.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Type pare-lumière | Polyéthylène, nylon, aluminium | Argent | 10 | |
599.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Type pare-lumière | Polyéthylène, nylon, aluminium | Argent | 50 |
Loading...
Epaisseur T | 0.2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Matériau
Couleur
Longueur L(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles