Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HFPD6–3030 |
Référence pièce | Profilé extrudé | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | ||
HFPD | 5-2020 | Série NFS5 Carré 20, fente unique Série HFS5 Carré 20, fente unique | 4 | ||
6-3030 | Série NFS6 Carré 30, fente unique Série EFS6 Carré 30, fente unique Série HFS6 Carré 30, fente unique Série HFSL6 Carré 30, fente unique | 9 |
Elément | Unité | Valeur |
Dureté *1 | Shore | D59 |
Résistance à la traction *2 | Mpa | 19.9 |
Taux de déformation plastique sous compression *3 | % | 28 |
Résistivité transversale spécifique | Ω • cm | 6.5x105 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFPD5-2020 |
HFPD6-3030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | N° de profilé applicable | Taille de profilé applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | Série HFS5 - Carré 20, fente unique | |
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Série EFS6 - Carré 30, fente unique, Série HFS6 - Carré 30, fente unique, Série HFSL6 - Carré 30, fente unique, Série GFS6 - Carré 30, fente unique |
Loading...
Matériau | TPE |
---|
Configurer
Propriétés de base
N° de profilé applicable
Taille de profilé applicable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles