Référence fabricant: PFSUS28-[60-2400/1]
Marque: MISUMI
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 9 jours
L: 60 ~ 2400 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PFSUS28-[60-2400/1]
Référence pièce | - | L |
PFSUS28 | - | 1250 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | Masse (kg/m) | Prix unitaire Moins de 300mm | Prix unitaire/m 300mm ou plus | |
Type | N° | 1 ~ 50 pièce(s) | 1 ~ 50 pièce(s) | ||
PFSUS | 28 | 60~2400 | 0.62 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PFSUS28-[60-2400/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 60 ~ 2400 |
Loading...
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du tuyau | EN 1.4016 Equiv. | D.E. du tuyau(Ø) | 27.2 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface, revêtement | Aucun traitement | Forme | Droite | Épaisseur du tuyau(mm) | 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles