Panneaux en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Panneaux en acier:Affichage d'image associés
Type  Matériau Traitement de surface
PASTEN 1.0038 équiv.Zingage

Spécifications

 ■ Type standard
Référence pièce-A-B-T
PAST-600-400-1.0
 ■ Type de trou usiné
Référence pièce-A-B-T-F-G-Diamètre nominal de la vis
PAST4H-800-600-2.3-F700-G500-N6
Panneaux en acier:Affichage d'image associés 
■ Type standard
Référence pièceIncrément de 1mmSélection T
TypeAB
PAST50~120050~10001.0
1.6
2.3

■ Type de trou usiné
Référence pièceIncrément de 1mmSélection TIncrément de 1mmDiamètre nominal de la vis
TypeNominalABFGN (traversant)P (chanfrein)
PAST2H
4H
6H
8H
50~120050~10001.09 à 1191 (types 2H et 4H)
9 à 595 (types 6H et 8H)
5 à 995 (type 2H)
9 à 991 (types 4H et 6H)
9 à 495 (type 8H)
3
4
5
6
8
-
1.6-
2.34

Modifications

Panneaux en acier:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PAST2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAST2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[4,​5]
PAST4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-1791/1]-G[5-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAST4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-1791/1]-G[5-991/1]-P[4,​5]
PAST6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAST6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[4,​5]
PAST8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAST8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-P[4,​5]
PAST-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de trous A Dimension extérieure
(mm)
B Dimension extérieure
(mm)
Diam. nominal du trou chanfreiné [P] Diam. nominal du trou traversant [N] F
(mm)
G
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)

-

1 5 jours 102H (deux trous)50 ~ 180050 ~ 1000-3 ~ 89 ~ 17915 ~ 9951 ~ 3.2

-

1 5 jours 102H (deux trous)50 ~ 180050 ~ 10004 ~ 5-9 ~ 17915 ~ 9951 ~ 3.2

-

1 5 jours 104H (quatre trous)50 ~ 180050 ~ 1000-3 ~ 89 ~ 17915 ~ 9911 ~ 3.2

-

1 5 jours 104H (quatre trous)50 ~ 180050 ~ 10004 ~ 5-9 ~ 17915 ~ 9911 ~ 3.2

-

1 5 jours 106H (six trous)50 ~ 180050 ~ 1000-3 ~ 89 ~ 8959 ~ 9911 ~ 3.2

-

1 5 jours 106H (six trous)50 ~ 180050 ~ 10004 ~ 5-9 ~ 8959 ~ 9911 ~ 3.2

-

1 5 jours 108H (8 trous)50 ~ 180050 ~ 1000-3 ~ 89 ~ 8959 ~ 4951 ~ 3.2

-

1 5 jours 108H (8 trous)50 ~ 180050 ~ 10004 ~ 5-9 ~ 8959 ~ 4951 ~ 3.2

-

1 5 jours 10Sans trou50 ~ 180050 ~ 1000----1 ~ 3.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface, finition, revêtement Zingage Matériau EN 1.0038 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique