Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Ancienne référence | Nouvelle référence |
SV | CRV |
SVS | CRVS |
Type | Matériau | Dureté | Température résistante à la chaleur |
CRV | EN 1.3505 équiv. | 60HRC~ | -20~110°C |
CRVS | EN 1.4125 équiv. | 58HRC~ | -20~140°C |
Référence pièce |
CRV3050 |
Série | Référence pièce | Course (mouvement alternatif) | L | MxP | Nombre de rouleaux par cage à rouleaux | Capacité de charge de base | CRV | CRVS | ||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
Type | N° | C (dynamique) N | Co (statique) N | |||||||||
1 ~ 9 jeu(x) | 10 jeux ~ | 1 ~ 9 jeu(x) | 10 jeux ~ | |||||||||
1000 | CRV CRVS (acier inoxydable) | 1020 | 12 | 20 | 1x10 | 5 | 465 | 478 | ||||
1030 | 20 | 30 | 2x10 | 7 | 643 | 717 | ||||||
1040 | 27 | 40 | 3x10 | 10 | 962 | 1195 | ||||||
2000 | 2030 | 18 | 30 | 1x15 | 5 | 1101 | 1174 | |||||
2045 | 24 | 45 | 2x15 | 8 | 1908 | 2348 | ||||||
2060 | 30 | 60 | 3x15 | 11 | 2274 | 2935 | ||||||
3000 | 3050 | 28 | 50 | 1x25 | 7 | 3617 | 4062 | |||||
3075 | 48 | 75 | 2x25 | 10 | 5409 | 6770 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CRV1020 |
CRV1030 |
CRV1040 |
CRV2030 |
CRV2045 |
CRV2060 |
CRV3050 |
CRV3075 |
CRVS1020 |
CRVS1030 |
CRVS1040 |
CRVS2030 |
CRVS2045 |
CRVS2060 |
CRVS3050 |
CRVS3075 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | N° (course (mouvement alternatif)) | Nom de la série | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.09 € | 5 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | 1020(12) | 1000 | 20 | |
94.76 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | 1030(20) | 1000 | 30 | |
104.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | 1040(27) | 1000 | 40 | |
78.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | 2030(18) | 2000 | 30 | |
89.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | 2045(24) | 2000 | 45 | |
101.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | 2060(30) | 2000 | 60 | |
70.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | 3050(28) | 3000 | 50 | |
87.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | 3075(48) | 3000 | 75 | |
135.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.4125 Equiv. | 1020(12) | 1000 | 20 | |
149.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4125 Equiv. | 1030(20) | 1000 | 30 | |
163.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.4125 Equiv. | 1040(27) | 1000 | 40 | |
123.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.4125 Equiv. | 2030(18) | 2000 | 30 | |
141.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4125 Equiv. | 2045(24) | 2000 | 45 | |
160.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4125 Equiv. | 2060(30) | 2000 | 60 | |
111.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4125 Equiv. | 3050(28) | 3000 | 50 | |
136.94 € | 5 | Disponible | 30 jours | 10 | EN 1.4125 Equiv. | 3075(48) | 3000 | 75 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
N° (course (mouvement alternatif))
Nom de la série
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles