Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
SB6200ZZNR |
Référence pièce | d | D | B | r (min.) | r1 (min.) | Capacité de charge de base | Vitesse de rotation admissible tr/min (référence) | Dim. de la bague de retenue | Dimensions relatives | Masse (g) (référence) | Prix unitaire | ||||||||
Cr (dynamique) kN | Cor (statique) kN | D1 (max.) | f (max.) | Ds | dh (max.) | R (max.) | Dx (min.) | Cy (max.) | Cz (min.) | ||||||||||
(min.) | (max.) | ||||||||||||||||||
SB6900ZZNR | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 31000 | 24.8 | 0.7 | 12 | 13 | 20 | 0.3 | 25.5 | 1.5 | 0.7 | 10 | |
SB6000ZZNR | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 28000 | 28.7 | 0.84 | 13.5 | 24 | 29.4 | 1.9 | 0.9 | 19 | ||||||
SB6200ZZNR | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 24000 | 34.7 | 1.12 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 35.5 | 2.9 | 1.2 | 32 | ||
SB6901ZZNR | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 28000 | 26.8 | 0.7 | 15 | 22 | 0.3 | 27.5 | 1.5 | 0.7 | 11 | ||
SB6001ZZNR | 28 | 8 | 5.1 | 2.39 | 24000 | 30.7 | 0.84 | 16 | 26 | 31.5 | 1.9 | 0.9 | 21 | ||||||
SB6201ZZNR | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 3.05 | 22000 | 36.7 | 1.12 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37.5 | 2.9 | 1.2 | 37 | ||
SB6902ZZNR | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 2.25 | 23000 | 30.8 | 0.85 | 17 | 18 | 26 | 0.3 | 31.5 | 1.9 | 0.9 | 16 | |
SB6002ZZNR | 32 | 9 | 5.6 | 2.84 | 21000 | 36.7 | 1.12 | 19 | 30 | 37.5 | 2.9 | 1.2 | 31 | ||||||
SB6202ZZNR | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 20000 | 39.7 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 40.5 | 45 | |||||
SB6903ZZNR | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.6 | 2.56 | 21000 | 32.8 | 0.85 | 20 | 28 | 0.3 | 33.5 | 1.9 | 0.9 | 17 | ||
SB6003ZZNR | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 19000 | 39.7 | 1.12 | 21 | 33 | 40.5 | 2.9 | 1.2 | 41 | ||||||
SB6203ZZNR | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 9.6 | 4.8 | 17000 | 44.6 | 21 | 22 | 36 | 0.6 | 45.5 | 65 | |||||
SB6904ZZNR | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 18000 | 39.8 | 0.85 | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 40.5 | 2.3 | 0.9 | 38 | |
SB6004ZZNR | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 16000 | 46.3 | 1.12 | 24 | 25 | 38 | 0.6 | 47 | 2.9 | 1.2 | 67 | ||
SB6204ZZNR | 47 | 14 | 1 | 1 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 52.7 | 25 | 27 | 42 | 1 | 53.5 | 3.3 | 104 | ||||
SB6905ZZNR | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7 | 4.55 | 15000 | 44.8 | 0.85 | 27 | 29 | 40 | 0.3 | 45.5 | 2.3 | 0.9 | 44 | |
SB6005ZZNR | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 14000 | 52.7 | 1.12 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 53.5 | 2.9 | 1.2 | 80 | ||
SB6205ZZNR | 52 | 15 | 1 | 1 | 14 | 7.9 | 13000 | 57.9 | 30 | 32 | 47 | 1 | 58.5 | 3.3 | 133 | ||||
SB6006ZZNR | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 60.7 | 35 | 37 | 50 | 61.5 | 2.9 | 116 | ||||||
SB6206ZZNR | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 67.7 | 1.7 | 35 | 39 | 57 | 68.5 | 4.6 | 1.7 | 199 | |||||
SB6007ZZNR | 35 | 62 | 14 | 0.5 | 16 | 10.3 | 10000 | 67.7 | 40 | 41.5 | 57 | 68.5 | 3.4 | 151 | |||||
SB6008ZZNR | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.6 | 9200 | 74.6 | 45 | 47.5 | 63 | 76 | 3.8 | 190 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Largeur B (ou T) (mm) | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 26 | 8 | 4550 | 28000 | 1960 | |
12.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | 8 | 5100 | 24000 | 2390 | |
13.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 21000 | 2840 | |
14.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 35 | 10 | 6000 | 19000 | 3250 | |
18.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 42 | 12 | 9400 | 16000 | 5050 | |
20.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 47 | 12 | 10100 | 14000 | 5850 | |
25.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 13 | 13200 | 12000 | 8300 | |
39.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 62 | 14 | 16000 | 10000 | 10300 | |
52.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 68 | 15 | 16800 | 9200 | 11600 | |
12.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 24000 | 2390 | |
13.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | 10 | 6800 | 22000 | 3050 | |
14.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 11 | 7650 | 20000 | 3750 | |
15.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 40 | 12 | 9600 | 17000 | 4800 | |
20.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 47 | 14 | 12800 | 14000 | 6650 | |
23.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 13000 | 7900 | |
31.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11000 | 11300 | |
11.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 22 | 6 | 2700 | 31000 | 1270 | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 24 | 6 | 2890 | 28000 | 1460 | |
14.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 28 | 7 | 4300 | 23000 | 2250 | |
15.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 30 | 7 | 4600 | 21000 | 2560 | |
18.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 37 | 9 | 6400 | 18000 | 3700 | |
28.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 42 | 9 | 7000 | 15000 | 4550 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | EN 1.4125 Equiv. | matériel du bouclier et de la forme | A double blindage |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | A bague de retenue | Précision (JIS) | Classe 0 | Spécifications / environnement | Standard |
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Un rail | Norme de taille | Série métrique |
Matériau de l'élément de roulement | EN 1.4125 Equiv. | Structure de la pièce du joint | A double blindage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Largeur B (ou T)(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles