• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements rigides à billes / une rangée / MISUMI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

à gorge profonde/À simple flasque:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.3505 équiv.

Spécifications

Référence pièce
B6003Z
Référence piècedDBr
(min.)
Capacité de charge de baseVitesse de rotation admissible
tr/min (référence)
Dimensions relativesMasse
(g) (référence)
Prix unitaire
Cr (dynamique) kNCo (statique) kNDsdh
(max.)
R
(max.)
(min.)(max.)
B6000Z102680.34.551.97300001213240.318
B6200Z3090.65.12.39240001416260.632
B6300Z35110.68.13.452200016.53152
B6001Z122880.35.12.372800015.5260.322
B6201Z32100.66.83.05220001617280.637
B6301Z371219.74.220000171832160
B6002Z153290.35.62.832400019300.331
B6202Z35110.67.653.75200001920.5310.645
B6302Z4213111.45.45170002022.537183
B6003Z1735100.363.25220001921.5330.341
B6203Z40120.69.554.8170002123.5360.667
B6303Z4714113.66.65150002225.5421113
B6004Z2042120.69.451800024380.668
B6204Z4714112.86.6150002526.5421107
B6304Z52151.115.97.91400026.52845.5145
B6005Z2547120.610.15.85150002930430.679
B6205Z52151147.85130003032471129
B6305Z62171.120.611.21100031.53655.5235
B6006Z305513113.28.3130003536.550116
B6206Z621619.511.3110003538.557199
B6306Z72191.126.715950036.542.565.5345
B6007Z35621411610.3110004041.557151
B6207Z72171.125.715.3950041.544.565.5284
B6307Z80211.533.519.285004347721.5464
B6008Z406815116.811.5100004547.5631190
B6208Z80181.129.117.9850046.550.573.5366
B6308Z90231.540.52475004853821.5636
B6009Z457516120.915.290005053.5701241
B6209Z85191.131.520.4750051.555.578.5420
B6309Z100251.5533267005361.5921.5829
B6010Z508016121.816.685005558.5751261
B6210Z90201.13523.2710056.56083.5459
B6310Z1102726238.56000596810121060
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
B6000Z
B6001Z
B6002Z
B6003Z
B6004Z
B6005Z
B6006Z
B6007Z
B6008Z
B6009Z
B6010Z
B6200Z
B6201Z
B6202Z
B6203Z
B6204Z
B6205Z
B6206Z
B6207Z
B6208Z
B6209Z
B6210Z
B6300Z
B6301Z
B6302Z
B6303Z
B6304Z
B6305Z
B6306Z
B6307Z
B6308Z
B6309Z
B6310Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

2.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

10102684550300001970

2.81 €

1 Disponible 5 jours 10122885100280002370

3.17 €

1 Disponible 5 jours 10153295600240002830

4.96 €

1 Disponible 5 jours 101735106000220003250

3.55 €

1 Disponible 5 jours 102042129400180005000

4.04 €

1 Disponible 5 jours 1025471210100150005850

4.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030551313200130008300

5.99 €

1 Disponible 5 jours 10356214160001100010300

7.83 €

1 Disponible 5 jours 10406815168001000011500

10.03 €

1 Disponible 5 jours 1045751620900900015200

11.73 €

1 Disponible 5 jours 1050801621800850016600

2.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10103095100240002390

2.57 €

1 Disponible 5 jours 101232106800220003050

2.81 €

1 Disponible 5 jours 101535117650200003750

3.30 €

1 Disponible 5 jours 101740129550170004800

3.67 €

1 Disponible 5 jours 1020471412800150006600

4.41 €

1 Disponible 5 jours 1025521514000130007850

5.75 €

1 Disponible 5 jours 10306216195001100011300

7.58 €

1 Disponible 5 jours 1035721725700950015300

9.78 €

1 Disponible 5 jours 1040801829100850017900

11.99 €

1 Disponible 5 jours 1045851931500750020400

13.81 €

1 Disponible 5 jours 1050902035000710023200

3.17 €

1 Disponible 5 jours 101035118100220003450

3.43 €

1 Disponible 5 jours 101237129700200004200

3.55 €

1 Disponible 5 jours 1015421311400170005450

4.15 €

1 Disponible 5 jours 1017471413600150006650

4.89 €

1 Disponible 5 jours 1020521515900140007900

6.24 €

1 Disponible 5 jours 10256217206001100011200

8.07 €

1 Disponible 5 jours 1030721926700950015000

10.88 €

1 Disponible 5 jours 1035802133500850019200

16.14 €

1 Disponible 5 jours 1040902340500750024000

20.31 €

1 Disponible 7 jours 10451002553000670032000

24.33 €

1 Disponible 5 jours 10501102762000600038500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.3505 équiv. matériel du bouclier et de la forme À blindage simple
Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0 Spécifications / environnement Standard
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail Norme de taille Série métrique
Matériau de l'élément de roulement EN 1.3505 Equiv. Structure de la pièce du joint À blindage simple

Produits complémentaires

Assistance technique