Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Application | Type | Matériau | Accessoire | |
Composants externes | Composants internes (roulement) | |||
Général | GFR | EN 1.4029 équiv. | EN 1.3505 équiv. | Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.) |
Référence pièce |
GFR6 |
Référence pièce | D | MxPas | B | B1 | L | ℓ | r | f (min.) | H | Capacité de charge de base | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Masse (g) | Prix unitaire | |||
Type | Tolérance d | C (dynamique) kN | Cor (statique) kN | |||||||||||||
GFR | 3 | - 0.007 - 0.015 | 10 | 3x0.5 | 8.5 | 9.5 | 17 | 5 | 0.2 | 6.8 | 1.5 | 0.840 | 0.268 | 52000 | 5 | |
4 | 12 | 4x0.7 | 9 | 11 | 20 | 6 | 0.4 | 7.8 | 2 | 1.065 | 0.405 | 38000 | 8 | |||
5 | 13 | 5x0.8 | 10 | 12 | 23 | 7.5 | 0.2 | 2.5 | 1.072 | 0.414 | 36000 | 11 | ||||
6 | 16 | 6x1.0 | 12 | 14 | 28 | 9 | 10.8 | 3 | 1.620 | 0.660 | 30000 | 18 | ||||
8 | 19 | 8x1.25 | 16 | 32 | 11 | 13.8 | 4 | 2.415 | 1.065 | 24000 | 28 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GFR3 |
GFR4 |
GFR5 |
GFR6 |
GFR8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vis à goujon nominale (M) (mm) | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (kN) | Capacité de charge de base Cor (statique) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 8.5 | M3X0.5 | 0.840 | 0.268 | 52000 | |
11.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 9 | M4x0.7 | 1.065 | 0.405 | 38000 | |
11.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 10 | M5x0.8 | 1.072 | 0.414 | 36000 | |
11.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 12 | M6x1.0 | 1.620 | 0.660 | 30000 | |
11.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | 12 | M8x1.25 | 2.415 | 1.065 | 24000 |
Loading...
Catégorie | Poussoirs de cames | Type de rouleau | Type plat | Méthode de serrage | Tête à six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.3505 Equiv. | Circonférence extérieure du rouleau | Non fourni | Normes de taille | Série métrique |
Arbre | Fourni | Méthode de guidage des rouleaux | Type de système de retenue |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Vis à goujon nominale (M)(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles