Supports pour galets de cames / Bloc

Supports pour galets de cames / Bloc

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports pour galets de cames/Bloc:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
CMFBEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
CMFPlacage autocatalytique au nickel
CMFSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-h
CMFB8-25
Référence pièceh
Incrément de 1mm
HTL1Ld1d2tPrix unitaire
TypedCMFBCMF CMFS
CMFB
CMF
CMFS
612~25h+61024387.54.55   
815~30h+7129.55.56.5   
1020~35h+102642116.510   
1220~40h+11284411   

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CMF6-[12-25/1]
CMF8-[15-30/1]
CMF10-[20-35/1]
CMF12-[20-40/1]
CMFB6-[12-25/1]
CMFB8-[15-30/1]
CMFB10-[20-35/1]
CMFB12-[20-40/1]
CMFS6-[12-25/1]
CMFS8-[15-30/1]
CMFS10-[20-35/1]
CMFS12-[20-40/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis à goujon nominale (M)
(mm)
Matériau d
(Ø)
Traitement de surface h
(mm)

-

1 7 jours 10M6[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.6Placage autocatalytique au nickel12 ~ 25

-

1 7 jours 10M8[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.8Placage autocatalytique au nickel15 ~ 30

-

1 7 jours 10M10[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.10Placage autocatalytique au nickel20 ~ 35

-

1 7 jours 10M12[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.12Placage autocatalytique au nickel20 ~ 40

-

1 7 jours 10M6[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.6Revêtement oxydé noir12 ~ 25

-

1 7 jours 10M8[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.8Revêtement oxydé noir15 ~ 30

-

1 7 jours 10M10[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.10Revêtement oxydé noir20 ~ 35

-

1 7 jours 10M12[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.12Revêtement oxydé noir20 ~ 40

-

1 7 jours 10M6[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.6Non fourni12 ~ 25

-

1 7 jours 10M8[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.8Non fourni15 ~ 30

-

1 7 jours 10M10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.10Non fourni20 ~ 35

-

1 7 jours 10M12[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.12Non fourni20 ~ 40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Poussoirs de cames Circonférence extérieure du rouleau Non fourni Arbre Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique