Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Couleur |
FUS | Polyuréthane éther | Shore A95 | Coloris naturel |
FUH | Shore A90 | Coloris naturel | |
FUM | Polyuréthane ester | Shore A70 | Coloris naturel |
FUL | Shore A50 | Coloris naturel | |
FUTH | Uréthane résistant à la chaleur (polyuréthane éther) | Shore A90 | Marron |
Référence pièce | - | A | - | B | - | W | - | V | - | F | - | G | - | Q | - | N | ||||
Type | Forme | T | ||||||||||||||||||
FUH | 4A | 5 | - | A400 | - | V200 | - | Q300 | - | N11 |
Référence pièce | Incrément de 1 mm (A≥B≥T) | W | V | F | G | Q | Incrément de 0.5mm | |||||
Type | Sélection de la forme | Sélection T | A | B | N | |||||||
FUS FUH FUM FUL FUTH | (uréthane A95) (uréthane A90) (uréthane A70) (uréthane A50) (uréthane résistant à la chaleur A90) | A 1A 4A 8A H 4H 6H 8H | 1 2 3 4 5 6 | 8 10 15 20 25 30 | 25~500 (Quand T=30, A≥30) | 25~500 (Quand T=30, B≥30) | Incrément de 0.5mm | 3~30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FUH1A1-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A2-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A3-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A4-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A5-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A6-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A8-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A10-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A15-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A20-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A25-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH1A30-A[30-500/1]-V[3-496/0.5] |
FUH4A1-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A1-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A2-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A2-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A3-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A3-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A4-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A4-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A5-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A5-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A6-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A6-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A8-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A8-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A10-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A10-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A15-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A15-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A20-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A20-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A25-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A25-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A30-A[30-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4A30-A[30-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[15-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[5-495/0.5]-F[15-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[5-495/0.5]-V0-F[15-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[5-495/0.5]-V[5-495/0.5]-F[15-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H4-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H4-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H4-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H4-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H6-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H6-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H6-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FUH4H6-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Qualité, type | Épaisseur T (mm) | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | Dureté (Shore, Asker, Pénétration) | Caractéristiques | F (mm) | G (mm) | N (mm) | Q (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 1 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 1A (forme ronde) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 2 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 1A (forme ronde) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 3 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 1A (forme ronde) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 4 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 1A (forme ronde) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 5 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 1A (forme ronde) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 6 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 1A (forme ronde) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 8 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 1A (forme ronde) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 10 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 1A (forme ronde) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 15 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 1A (forme ronde) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 20 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 1A (forme ronde) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 25 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 1A (forme ronde) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 30 | 30 ~ 500 | - | Shore A90 | 1A (forme ronde) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 1 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 1 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 2 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 2 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 3 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 3 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 4 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 4 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 5 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 5 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 6 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 6 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 8 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 8 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 10 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 10 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 15 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 15 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 20 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 20 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 25 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 25 | 25 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 30 | 30 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 30 | 30 ~ 500 | - | Shore A90 | 4A (forme ronde, 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 15 ~ 492 | 15 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 15 ~ 492 | 15 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 5 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 15 ~ 492 | 15 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 15 ~ 492 | 15 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 5 ~ 495 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 4 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 4 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 4 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 4 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 6 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 6 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 6 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | 6 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | 4H (forme carrée, 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 |
Loading...
Résistance à l'eau | Résistance à l'huile | Résistance chimique | Résistance à la chaleur | |
Polyuréthane éther | ○ | × | ×70°C | |
Polyuréthane ester | ○ | × | ×70°C | |
Uréthane résistant à la chaleur | ○ | × | ○120°C |
Matériau | Uréthane | Avec ou sans adhésif | Sans adhésif | Usinage des trous | Pas de modification du perçage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Qualité, type
Épaisseur T(mm)
Largeur A(mm)
Longueur B(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration)
Caractéristiques
F(mm)
G(mm)
N(mm)
Q(mm)
V(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles