Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Dureté (pénétration) | Couleur | |
Type | ||||
Type carré | Type bande | |||
GELS | GELT | Silicone | 55 | Blanc crème |
Référence pièce | - | A |
GELS1 | - | 50 |
Référence pièce | Sélection A | Prix unitaire | ||||
Type | T | A | ||||
10 | 20 | 50 | 100 | |||
GELS (carrée) | 1 | 50 100 | - | - | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
GELT (Bande) | 1 | 10 20 | - | - | ||
2 | ||||||
3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GELS1-50 |
GELS1-100 |
GELS2-50 |
GELS2-100 |
GELS3-50 |
GELS3-100 |
GELT1-10 |
GELT1-20 |
GELT2-10 |
GELT2-20 |
GELT3-10 |
GELT3-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Épaisseur T (mm) | Largeur A (mm) | Longueur (mm) | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 50 | 50 | Type carré | |
11.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 100 | 100 | Type carré | |
6.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 50 | 50 | Type carré | |
15.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 100 | 100 | Type carré | |
8.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 50 | 50 | Type carré | |
19.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 100 | 100 | Type carré | |
6.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 10 | 500 | Type bande | |
11.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 20 | 500 | Type bande | |
8.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 10 | 500 | Type bande | |
15.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 20 | 500 | Type bande | |
10.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 10 | 500 | Type bande | |
18.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 20 | 500 | Type bande |
Loading...
Matériau | Caoutchouc | Qualité, type | Silicone | Avec ou sans adhésif | Sans adhésif |
---|---|---|---|---|---|
Dureté (Shore, Asker, Pénétration) | Pénétration 55 | Usinage des trous | Pas de modification du perçage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Épaisseur T(mm)
Largeur A(mm)
Longueur(mm)
Caractéristiques
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles