• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis à tête bombée / vis à tête plate cruciforme avec rondelle imperdable - pièce unique/petite boîte, SW incorporé

Vis à tête bombée / vis à tête plate cruciforme avec rondelle imperdable - pièce unique/petite boîte, SW incorporé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Vis à tête bombée / vis à tête plate cruciforme avec rondelle imperdable - pièce unique/petite boîte, SW incorporé
  • Vis à tête bombée / vis à tête plate cruciforme avec rondelle imperdable - pièce unique/petite boîte, SW incorporé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rondelle sur vis à tête cylindrique à dépouille à empreinte cruciforme:Affichage d'image associés
WSET
Vis Matériau : JIS-SWCH Équiv.
RondellesRondelle élastique JIS B1251
 Traitement de surfaceGalvanisation au zinc

WSETS
Vis Matériau : EN 1.4301 Équiv.
RondellesRondelle élastique JIS B1251

Spécifications

Référence pièce
WSET5-10
BSET4-8
Référence pièceWSETWSETS
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Type M-L1 à 29 pièce(s)30 à 99 pièces100 à 199 pièces200 à 500 pièces1 à 29 pièce(s)30 à 99 pièces100 à 199 pièces200 à 500 pièces
WSET
WSETS
3-6        
  8
  10  
  12
4-8        
  10
  12
  15  
5-8        
  10
  12  
  15
6-10        
  12
  15  
  20  
MxPAEC (max.)(a)N° cruciforme
3x0.55.52.05.52.42
4x0.77.02.67.03.52
5x0.89.03.38.54.32
6x1.010.53.911.55.13

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
WSET3-6
WSET3-8
WSET3-10
WSET3-12
WSET4-8
WSET4-10
WSET4-12
WSET4-15
WSET5-8
WSET5-10
WSET5-12
WSET5-15
WSET6-10
WSET6-12
WSET6-15
WSET6-20
WSETS3-6
WSETS3-8
WSETS3-10
WSETS3-12
WSETS4-8
WSETS4-10
WSETS4-12
WSETS4-15
WSETS5-8
WSETS5-10
WSETS5-12
WSETS5-15
WSETS6-10
WSETS6-12
WSETS6-15
WSETS6-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface

0.06 €

1 Disponible 5 jours 1036[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.06 €

1 Disponible 5 jours 1038[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.08 €

1 Disponible 5 jours 10310[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.08 €

1 Disponible 5 jours 10312[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.09 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.09 €

1 Disponible 5 jours 10410[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10412[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.11 €

1 Disponible 5 jours 10415[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.11 €

1 Disponible 5 jours 1058[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.11 €

1 Disponible 5 jours 10510[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.12 €

1 Disponible 5 jours 10512[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10515[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.12 €

1 Disponible 5 jours 10610[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.12 €

1 Disponible 5 jours 10612[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.13 €

1 Disponible 5 jours 10615[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.14 €

1 Disponible 5 jours 10620[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.12 €

1 Disponible 5 jours 1036[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.12 €

1 Disponible 5 jours 1038[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.12 €

1 Disponible 5 jours 10310[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.12 €

1 Disponible 5 jours 10312[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.14 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.14 €

1 Disponible 5 jours 10410[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.14 €

1 Disponible 5 jours 10412[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10415[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.16 €

1 Disponible 5 jours 1058[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.16 €

1 Disponible 5 jours 10510[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.16 €

1 Disponible 5 jours 10512[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.16 €

1 Disponible 5 jours 10515[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.18 €

1 Disponible 5 jours 10610[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.18 €

1 Disponible 5 jours 10612[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.18 €

1 Disponible 5 jours 10615[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.18 €

1 Disponible 5 jours 10620[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête cylindrique Forme du trou de montage Empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Méplat
Forme supplémentaire Rondelle intégrée Type de filetage Métrique normal Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard

Produits complémentaires

Assistance technique