Arbres rotatifs / surface plane des deux côtés avec filetage transversal / usinage au choix

Arbres rotatifs/Pour tension/types à pousser/tirer:Affichage d'image associés
TypeTolérance DMatériauTraitement de surface
PousséeTraction
SFMRPSSFMRPLh9EN 1.1191 équiv.Oxydé noir
PSFMRPSPSFMRPLPlacage autocatalytique au nickel
SSFMRPSSSFMRPLEN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L-F-T
Poussée
Traction
SFMRPS20
SFMRPL12
-
-
250
300
-
-
F30
F15

-

T7
Référence pièceIncrément de 0,1 mmM (normal)W(Y)
max.
TypeD h9LFT
Poussée
SFMRPS
PSFMRPS
SSFMRPS
(D6 n'est pas disponible pour SSFMRPS.)

Traction
SFMRPL
PSFMRPL
SSFMRPL
(D6 n'est pas disponible pour SSFMRPL.)
60
-0.030
20.0~286.07.0~15.03.0~8.02.64.5300
80
-0.036
20.0~384.08.0~20.04.0~10.046400
1020.0~482.09.0~20.05.0~10.058500
120
-0.043
30.0~582.09600
1530.0~660.010.0~25.06.0~13.0612680
200
-0.052
40.0~656.012.0~30.08.0~15.0816680
2550.0~656.020680
3060.0~652.014.0~35.010.0~18.01025680
350
-0.062
70.0~648.016.0~45.012.0~23.01230680
L+2F≤(Y)

Modifications

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PSFMRPL6-[15-486/0.1]-F[7-15/0.1]-T[3-8/0.1]
PSFMRPL8-[15-484/0.1]-F[8-20/0.1]-T[4-10/0.1]
PSFMRPL10-[15-782/0.1]-F[9-20/0.1]-T[5-10/0.1]
PSFMRPL12-[15-882/0.1]-F[9-20/0.1]-T[5-10/0.1]
PSFMRPL15-[15-980/0.1]-F[10-25/0.1]-T[6-13/0.1]
PSFMRPL20-[20-976/0.1]-F[12-30/0.1]-T[8-15/0.1]
PSFMRPL25-[20-976/0.1]-F[12-30/0.1]-T[8-15/0.1]
PSFMRPL30-[20-972/0.1]-F[14-35/0.1]-T[10-18/0.1]
PSFMRPL35-[70-648/0.1]-F[16-45/0.1]-T[12-23/0.1]
PSFMRPS6-[15-486/0.1]-F[7-15/0.1]
PSFMRPS8-[15-484/0.1]-F[8-20/0.1]
PSFMRPS10-[15-782/0.1]-F[9-20/0.1]
PSFMRPS12-[15-882/0.1]-F[9-20/0.1]
PSFMRPS15-[15-980/0.1]-F[10-25/0.1]
PSFMRPS20-[20-976/0.1]-F[12-30/0.1]
PSFMRPS25-[20-976/0.1]-F[12-30/0.1]
PSFMRPS30-[20-972/0.1]-F[14-35/0.1]
PSFMRPS35-[70-648/0.1]-F[16-45/0.1]
SFMRPL6-[15-486/0.1]-F[7-15/0.1]-T[3-8/0.1]
SFMRPL8-[15-484/0.1]-F[8-20/0.1]-T[4-10/0.1]
SFMRPL10-[15-782/0.1]-F[9-20/0.1]-T[5-10/0.1]
SFMRPL12-[15-882/0.1]-F[9-20/0.1]-T[5-10/0.1]
SFMRPL15-[15-980/0.1]-F[10-25/0.1]-T[6-13/0.1]
SFMRPL20-[20-976/0.1]-F[12-30/0.1]-T[8-15/0.1]
SFMRPL25-[20-976/0.1]-F[12-30/0.1]-T[8-15/0.1]
SFMRPL30-[20-972/0.1]-F[14-35/0.1]-T[10-18/0.1]
SFMRPL35-[70-648/0.1]-F[16-45/0.1]-T[12-23/0.1]
SFMRPS6-[15-486/0.1]-F[7-15/0.1]
SFMRPS8-[15-484/0.1]-F[8-20/0.1]
SFMRPS10-[15-782/0.1]-F[9-20/0.1]
SFMRPS12-[15-882/0.1]-F[9-20/0.1]
SFMRPS15-[15-980/0.1]-F[10-25/0.1]
SFMRPS20-[20-976/0.1]-F[12-30/0.1]
SFMRPS25-[20-976/0.1]-F[12-30/0.1]
SFMRPS30-[20-972/0.1]-F[14-35/0.1]
SFMRPS35-[70-648/0.1]-F[16-45/0.1]
SSFMRPL8-[15-484/0.1]-F[8-20/0.1]-T[4-10/0.1]
SSFMRPL10-[15-782/0.1]-F[9-20/0.1]-T[5-10/0.1]
SSFMRPL12-[15-882/0.1]-F[9-20/0.1]-T[5-10/0.1]
SSFMRPL15-[15-980/0.1]-F[10-25/0.1]-T[6-13/0.1]
SSFMRPL20-[20-976/0.1]-F[12-30/0.1]-T[8-15/0.1]
SSFMRPL25-[20-976/0.1]-F[12-30/0.1]-T[8-15/0.1]
SSFMRPL30-[20-972/0.1]-F[14-35/0.1]-T[10-18/0.1]
SSFMRPL35-[70-648/0.1]-F[16-45/0.1]-T[12-23/0.1]
SSFMRPS8-[15-484/0.1]-F[8-20/0.1]
SSFMRPS10-[15-782/0.1]-F[9-20/0.1]
SSFMRPS12-[15-882/0.1]-F[9-20/0.1]
SSFMRPS15-[15-980/0.1]-F[10-25/0.1]
SSFMRPS20-[20-976/0.1]-F[12-30/0.1]
SSFMRPS25-[20-976/0.1]-F[12-30/0.1]
SSFMRPS30-[20-972/0.1]-F[14-35/0.1]
SSFMRPS35-[70-648/0.1]-F[16-45/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment Shaft Dia. D
(mm)
Length L
(mm)
F
(mm)
T
(mm)

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel615 ~ 4867 ~ 153 ~ 8

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel815 ~ 4848 ~ 204 ~ 10

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1015 ~ 7829 ~ 205 ~ 10

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1215 ~ 8829 ~ 205 ~ 10

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1515 ~ 98010 ~ 256 ~ 13

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel2020 ~ 97612 ~ 308 ~ 15

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel2520 ~ 97612 ~ 308 ~ 15

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel3020 ~ 97214 ~ 3510 ~ 18

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel3570 ~ 64816 ~ 4512 ~ 23

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel615 ~ 4867 ~ 15-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel815 ~ 4848 ~ 20-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1015 ~ 7829 ~ 20-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1215 ~ 8829 ~ 20-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1515 ~ 98010 ~ 25-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel2020 ~ 97612 ~ 30-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel2520 ~ 97612 ~ 30-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel3020 ~ 97214 ~ 35-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel3570 ~ 64816 ~ 45-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir615 ~ 4867 ~ 153 ~ 8

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir815 ~ 4848 ~ 204 ~ 10

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1015 ~ 7829 ~ 205 ~ 10

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1215 ~ 8829 ~ 205 ~ 10

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1515 ~ 98010 ~ 256 ~ 13

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2020 ~ 97612 ~ 308 ~ 15

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2520 ~ 97612 ~ 308 ~ 15

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir3020 ~ 97214 ~ 3510 ~ 18

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir3570 ~ 64816 ~ 4512 ~ 23

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir615 ~ 4867 ~ 15-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir815 ~ 4848 ~ 20-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1015 ~ 7829 ~ 20-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1215 ~ 8829 ~ 20-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1515 ~ 98010 ~ 25-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2020 ~ 97612 ~ 30-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2520 ~ 97612 ~ 30-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir3020 ~ 97214 ~ 35-

-

1 7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir3570 ~ 64816 ~ 45-

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface815 ~ 4848 ~ 204 ~ 10

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1015 ~ 7829 ~ 205 ~ 10

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1215 ~ 8829 ~ 205 ~ 10

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1515 ~ 98010 ~ 256 ~ 13

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface2020 ~ 97612 ~ 308 ~ 15

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface2520 ~ 97612 ~ 308 ~ 15

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface3020 ~ 97214 ~ 3510 ~ 18

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface3570 ~ 64816 ~ 4512 ~ 23

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface815 ~ 4848 ~ 20-

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1015 ~ 7829 ~ 20-

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1215 ~ 8829 ~ 20-

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1515 ~ 98010 ~ 25-

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface2020 ~ 97612 ~ 30-

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface2520 ~ 97612 ~ 30-

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface3020 ~ 97214 ~ 35-

-

1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface3570 ~ 64816 ~ 45-

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Arbres rotatifs/Pour tension/types à pousser/tirer:Affichage d'image associés

Informations de base

Basic Shape Droit End Shape (Left) Pour type à tension End Shape (Right) Pour type à tension
Hardness Non trempé Keyway Sans rainure D Tolerance h9 (étiré à froid)

Produits complémentaires

Assistance technique