Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Composant | Matériau | Traitement de surface |
FFS105 | Roulette | EN AW-6063 équiv. | Anodisé clair |
Vis | EN 1.7220 équiv. | Galvanisation au zinc | |
FFS205 | Roulette | EN AC-46100 équiv. | - |
Vis | EN 1.7220 équiv. | Galvanisation au zinc | |
Écrou | EN 1.0038 équiv. | Galvanisation au zinc |
Référence pièce |
FFS105 |
Référence pièce | Profilé extrudé utilisable | Vis et écrou inclus | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | Côté montant | Vis | Quantité | Écrou | Quantité | 1 à 19 pièce(s) | 20~50 |
FFS105 | FFA28 FFAS28 FFAU28 (P.880) | M5-22 | 1 | - | - | ||
FFS205 | M5-20 | 1 | M5 (JIS classe 1) | 1 |
N° | Extrusion sur le côté montage | Vis, écrou | |||
Vis | Quantité | Écrou | Quantité | ||
FFS105 | HFS5 | CBM5-10 | 2 | HNTT5-5 | 2 |
HFS6 | CBM5-12 | HNTT6-5 | |||
HFS8 | CBM5-15 | HNTT8-5 | |||
HFS8-45 | |||||
FFS205 | HFS5 | CBM5-12 | HNTT5-5 | ||
HFS6 | CBM5-15 | HNTT6-5 | |||
HFS8 | CBM5-18 | HNTT8-5 | |||
HFS8-45 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FFS105 |
FFS205 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Filetage nominal M | Nom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] EN AW-6063 équiv. | [Aluminium anodisé transparent] Anodisé clair | - | - | |
7.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] EN AC-46100 équiv. | - | Non fourni | Collier pour profilé industriel |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Filetage nominal M
Nom
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles