Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | T | - | H | - | L | - | A | - | X | - | P | ||
Type | Forme | |||||||||||||
IBN A IBN C | - - | T0.2 T0.2 | - - | H8 H8 | - - | L20 L20 | - | A3.5 | - | X5 | - | P10 |
Référence pièce | - | T | - | H | - | L | - | A | - | X | - | P | - | F | - | Q | ||
Type | Forme | |||||||||||||||||
IBNS B IBNS C | - - | T0.6 T0.3 | - - | H15 H12 | - - | L200 L40 | - - | A3.5 A3.5 | - - | X20 X5 | - | P10 | - - | F50 F20 | - - | Q30 Q45 |
Référence pièce | - | T | - | H | - | F | - | E | - | G | - | Q | - | R | - | A | - | X | - | P | ||
Type | Forme | |||||||||||||||||||||
IBNW B IBNW C | - - | T0.6 T0.5 | - - | H10 H15 | - - | F35 F50 | - - | E10 E20 | - - | G15 G40 | - - | Q10 Q90 | - - | R90 R85 | - - | A3.0 A3.5 | - - | X5 X7 | - | P15 |
Référence pièce | Sélection T | H | L Incrément de 1mm | Sélection A | Incrément de 0.5mm | |||||||||||
Type | Forme | X | P | |||||||||||||
IBN | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 20~300 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 9.0 |
| A+1.5≤P | ||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | ||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | ||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | ||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | ||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | ||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | ||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 |
Référence pièce | Sélection T | H | L Incrément de 1mm | B, C, D uniquement | Incrément de 0.5mm | Incrément de 5° | ||||||||||||||
Type | Forme | Sélection A | B, C, D uniquement | C, D uniquement | F | Q | ||||||||||||||
X | P | |||||||||||||||||||
IBNS | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 20~300 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 9.0 |
| A+1.5≤P | 3≤F≤L-3 | 10~90 | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | ||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | ||||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | ||||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | ||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | ||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 |
Référence pièce | Sélection T | H | Incrément de 1mm | Incrément de 5° | B, C, D uniquement | C, D uniquement | ||||||||||||||||
Type | Forme | F | E | G | Q | R | Sélection A | Incrément de 0.5mm | ||||||||||||||
X | P | |||||||||||||||||||||
IBNW | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 10~50 | 10~50 | 10~50 | 5~90 | 5~90 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 9.0 |
| A+1.5≤P | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | ||||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | ||||||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | ||||||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | ||||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | ||||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
IBNA-T[0.2-0.7/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1] |
IBNA-T[0.3-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1] |
IBNB-T[0.2-0.7/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[2.5-150/0.5] |
IBNB-T[0.3-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[2.5-150/0.5] |
IBNC-T[0.2-0.7/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[2.5-150/0.5]-P[3.5-296.5/0.5] |
IBNC-T[0.3-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[2.5-150/0.5]-P[3.5-296.5/0.5] |
IBND-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[2.5-150/0.5]-P[3.5-20/0.5] |
IBNSA-T[0.2-0.7/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-F[3-297/0.5]-Q[10-90/5] |
IBNSA-T[0.3-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-F[3-297/0.5]-Q[10-90/5] |
IBNSB-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[3-150/0.5]-F[3-297/0.5]-Q[10-90/5] |
IBNSC-T[0.2-0.7/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[3-150/0.5]-P[3.5-296.5/0.5]-F[3-297/0.5]-Q[10-90/5] |
IBNSC-T[0.3-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[3-150/0.5]-P[3.5-296.5/0.5]-F[3-297/0.5]-Q[10-90/5] |
IBNSD-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-L[20-300/1]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[3-150/0.5]-P[3.5-20/0.5]-F[3-297/0.5]-Q[10-90/5] |
IBNWA-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-F[10-50/1]-E[10-50/1]-G[10-50/1]-Q[5-90/5]-R[5-90/5] |
IBNWB-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-F[10-50/1]-E[10-50/1]-G[10-50/1]-Q[5-90/5]-R[5-90/5]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[3-50/0.5] |
IBNWC-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-F[10-50/1]-E[10-50/1]-G[10-50/1]-Q[5-90/5]-R[5-90/5]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[3-50/0.5]-P[3.5-40/0.5] |
IBNWD-T[0.2-0.8/0.1]-H[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21,25]-F[10-50/1]-E[10-50/1]-G[10-50/1]-Q[5-90/5]-R[5-90/5]-A[2,2.5,3,3.5,4.5,5.5,6.5,9]-X[3-50/0.5]-P[3.5-40/0.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Usinage des trous | Diam. du trou A (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Largeur H (mm) | Longueur L (mm) | Pas du trou P (mm) | Q (°) | R (°) | X (mm) | Épaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Type droit | A (sans usinage de trou) | - | - | - | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | - | - | - | - | 0.2 ~ 0.7 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type droit | A (sans usinage de trou) | - | - | - | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | - | - | - | - | 0.3 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type droit | B (1 trou) | 2 ~ 9 | - | - | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | - | - | - | 2.5 ~ 150 | 0.2 ~ 0.7 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type droit | B (1 trou) | 2 ~ 9 | - | - | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | - | - | - | 2.5 ~ 150 | 0.3 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type droit | C (2 trous à disposition horizontale) | 2 ~ 9 | - | - | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | 3.5 ~ 296.5 | - | - | 2.5 ~ 150 | 0.2 ~ 0.7 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type droit | C (2 trous à disposition horizontale) | 2 ~ 9 | - | - | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | 3.5 ~ 296.5 | - | - | 2.5 ~ 150 | 0.3 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type droit | D (2 trous à disposition verticale) | 2 ~ 9 | - | - | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | 3.5 ~ 20 | - | - | 2.5 ~ 150 | 0.2 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type à pliage monodirectionnel | A (sans usinage de trou) | - | - | 3 ~ 297 | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | - | 10 ~ 90 | - | - | 0.2 ~ 0.7 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type à pliage monodirectionnel | A (sans usinage de trou) | - | - | 3 ~ 297 | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | - | 10 ~ 90 | - | - | 0.3 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type à pliage monodirectionnel | B (1 trou) | 2 ~ 9 | - | 3 ~ 297 | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | - | 10 ~ 90 | - | 3 ~ 150 | 0.2 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type à pliage monodirectionnel | C (2 trous à disposition horizontale) | 2 ~ 9 | - | 3 ~ 297 | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | 3.5 ~ 296.5 | 10 ~ 90 | - | 3 ~ 150 | 0.2 ~ 0.7 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type à pliage monodirectionnel | C (2 trous à disposition horizontale) | 2 ~ 9 | - | 3 ~ 297 | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | 3.5 ~ 296.5 | 10 ~ 90 | - | 3 ~ 150 | 0.3 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type à pliage monodirectionnel | D (2 trous à disposition verticale) | 2 ~ 9 | - | 3 ~ 297 | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | 3.5 ~ 20 | 10 ~ 90 | - | 3 ~ 150 | 0.2 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type pliage à 2 points | A (sans usinage de trou) | - | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 6 ~ 25 | - | - | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | - | 0.2 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type pliage à 2 points | B (1 trou) | 2 ~ 9 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 6 ~ 25 | - | - | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 3 ~ 50 | 0.2 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type pliage à 2 points | C (2 trous à disposition horizontale) | 2 ~ 9 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 6 ~ 25 | - | 3.5 ~ 40 | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 3 ~ 50 | 0.2 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type pliage à 2 points | D (2 trous à disposition verticale) | 2 ~ 9 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 6 ~ 25 | - | 3.5 ~ 40 | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 3 ~ 50 | 0.2 ~ 0.8 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Forme
Usinage des trous
Diam. du trou A(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
Largeur H(mm)
Longueur L(mm)
Pas du trou P(mm)
Q(°)
R(°)
X(mm)
Épaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles