Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Spécifications | |
LX15 | |
Standard/Avec couvercle | |
Diam.arbre de vis (mm) | 5 |
Pas réel (mm) | 2 |
Précision | Haute qualité/Haute précision |
Accessoire | |
Plaque adaptatrice moteur EN AW-5052 équiv. Anodisé noir Vis de plaque adaptatrice 2 pcs EN 1.4567 équiv. |
Référence pièce | - | Qté de blocs | - | Plaques adaptatrices moteur | - | Longueur de la base (L) |
LX1502C-MX | - | B1 | - | A1525 | - | 100 |
Référence pièce | Graisse standard | Graisse produisant peu de poussière | Unité de lubrification équipée MX (graisse standard) | |||
Niveau élevé | Taux de précision | Niveau élevé | Taux de précision | Niveau élevé | Taux de précision | |
Pas de 2 | LX1502 (C) | LX1502 (C) P | LX1502 (C) G | LX1502 (C) PG | LX1502 (C) -MX | LX1502 (C) P-MX |
Référence pièce | Qté de blocs | Plaques adaptatrices moteur | Longueur de la base (L) | * Course effective | Poids total (kg) | Dimensions des trous de montage | |||||||
Niveau élevé | * Niveau de précision | B1 | Type équipé MX (B1) | Standard | Cache | A | P | B | Nombre de pas | Nombre de trous (N) | |||
(graisse standard) LX1502 (C) (Graisse produisant peu de poussière)LX1502 (C) G (Unité de lubrification équipée MX, graisse standard) LX1502 (C) -MX | (graisse standard) LX1502 (C) P (Graisse produisant peu de poussière)LX1502 (C) PG (Unité de lubrification équipée MX, graisse standard) LX1502 (C) P-MX | (1 pièce) B1 | (servomoteur) A1525 A1528 (moteur pas-à-pas) T1528 ST1528 UT1542 ST1542 * (Sans plaque adaptatrice) N | 75 | 26.9 | - | 0.13 | 0.18 | 12.5 | 50 | 12.5 | 1 | 4 |
100 | 51.9 | 43.9 | 0.17 | 0.22 | 25 | 25 | |||||||
125 | 76.9 | 68.9 | 0.22 | 0.28 | 12.5 | 12.5 | 2 | 6 | |||||
150 | 101.9 | 93.9 | 0.29 | 0.35 | 25 | 25 | |||||||
175 | 126.9 | 118.9 | 0.35 | 0.41 | 12.5 | 12.5 | 3 | 8 | |||||
200 | 151.9 | 143.9 | 0.38 | 0.45 | 25 | 25 |
Normes de précision | Niveau élevé | Taux de précision |
Positionnement (mm) | 0.04 | 0.02 |
Jeu (mm) | 0.01 | 0.002 |
Répétabilité du positionnement (mm) | ±0,004 | ±0.003 |
Parallélisme de fonctionnement (mm) | 0.02 | 0.01 |
Couple de démarrage (N•cm) | 0.8 | 0.8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LX1502-B1-A[1525,1528]-75 |
LX1502-B1-N-75 |
LX1502-B1-ST[1528,1542]-75 |
LX1502-B1-T1528-75 |
LX1502-B1-UT1542-75 |
LX1502-MX-B1-A[1525,1528]-[100,125,150,175,200] |
LX1502-MX-B1-N-[100,125,150,175,200] |
LX1502-MX-B1-ST[1528,1542]-[100,125,150,175,200] |
LX1502-MX-B1-T1528-[100,125,150,175,200] |
LX1502-MX-B1-UT1542-[100,125,150,175,200] |
LX1502C-B1-A[1525,1528]-75 |
LX1502C-B1-N-75 |
LX1502C-B1-ST[1528,1542]-75 |
LX1502C-B1-T1528-75 |
LX1502C-B1-UT1542-75 |
LX1502C-MX-B1-A[1525,1528]-[100,125,150,175,200] |
LX1502C-MX-B1-N-[100,125,150,175,200] |
LX1502C-MX-B1-ST[1528,1542]-[100,125,150,175,200] |
LX1502C-MX-B1-T1528-[100,125,150,175,200] |
LX1502C-MX-B1-UT1542-[100,125,150,175,200] |
LX1502CG-B1-A[1525,1528]-75 |
LX1502CG-B1-N-75 |
LX1502CG-B1-ST[1528,1542]-75 |
LX1502CG-B1-T1528-75 |
LX1502CG-B1-UT1542-75 |
LX1502CP-B1-A[1525,1528]-75 |
LX1502CP-B1-N-75 |
LX1502CP-B1-ST[1528,1542]-75 |
LX1502CP-B1-T1528-75 |
LX1502CP-B1-UT1542-75 |
LX1502CP-MX-B1-A[1525,1528]-[100,125,150,175,200] |
LX1502CP-MX-B1-N-[100,125,150,175,200] |
LX1502CP-MX-B1-ST[1528,1542]-[100,125,150,175,200] |
LX1502CP-MX-B1-T1528-[100,125,150,175,200] |
LX1502CP-MX-B1-UT1542-[100,125,150,175,200] |
LX1502CPG-B1-A[1525,1528]-75 |
LX1502CPG-B1-N-75 |
LX1502CPG-B1-ST[1528,1542]-75 |
LX1502CPG-B1-T1528-75 |
LX1502CPG-B1-UT1542-75 |
LX1502G-B1-A[1525,1528]-75 |
LX1502G-B1-N-75 |
LX1502G-B1-ST[1528,1542]-75 |
LX1502G-B1-T1528-75 |
LX1502G-B1-UT1542-75 |
LX1502P-B1-A[1525,1528]-75 |
LX1502P-B1-N-75 |
LX1502P-B1-ST[1528,1542]-75 |
LX1502P-B1-T1528-75 |
LX1502P-B1-UT1542-75 |
LX1502P-MX-B1-A[1525,1528]-[100,125,150,175,200] |
LX1502P-MX-B1-N-[100,125,150,175,200] |
LX1502P-MX-B1-ST[1528,1542]-[100,125,150,175,200] |
LX1502P-MX-B1-T1528-[100,125,150,175,200] |
LX1502P-MX-B1-UT1542-[100,125,150,175,200] |
LX1502PG-B1-A[1525,1528]-75 |
LX1502PG-B1-N-75 |
LX1502PG-B1-ST[1528,1542]-75 |
LX1502PG-B1-T1528-75 |
LX1502PG-B1-UT1542-75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Précision | Couvercle | Graisse | Avec ou sans unité de lubrification | Largeur de la table (mm) | Répétabilité du positionnement (µm) | Précision du positionnement (µm) | Parallélisme de fonctionnement (µm) | Fixation du moteur | Plaque adaptatrice moteur (pour servomoteur) [A] | Plaque adaptatrices moteur (pour moteur pas à pas) [T] | Plaques adaptatrice moteur (pour moteur pas à pas) [ST] | Plaques adaptatrice moteur (pour moteur pas à pas) [UT] | Longueur totale de la base [L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Standard | Non fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | 1525 ~ 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Standard | Non fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | N (sans fixation) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Standard | Non fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Standard | Non fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Standard | Non fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Standard | Fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | 1525 ~ 1528 | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Standard | Fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | N (sans fixation) | - | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Standard | Fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Standard | Fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | 1528 | - | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Standard | Fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | - | 1542 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Standard | Non fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | 1525 ~ 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Standard | Non fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | N (sans fixation) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Standard | Non fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Standard | Non fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Standard | Non fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Standard | Fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | 1525 ~ 1528 | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Standard | Fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | N (sans fixation) | - | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Standard | Fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Standard | Fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | 1528 | - | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Standard | Fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | - | 1542 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | 1525 ~ 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | N (sans fixation) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Standard | Non fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | 1525 ~ 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Standard | Non fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | N (sans fixation) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Standard | Non fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Standard | Non fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Standard | Non fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Standard | Fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | 1525 ~ 1528 | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Standard | Fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | N (sans fixation) | - | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Standard | Fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Standard | Fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | 1528 | - | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Standard | Fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | - | 1542 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | 1525 ~ 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | N (sans fixation) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Fourni | Faible production de particules | Non fourni | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Faible production de particules | Non fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | 1525 ~ 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Faible production de particules | Non fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | N (sans fixation) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Faible production de particules | Non fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Faible production de particules | Non fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Niveau élevé | Non fourni | Faible production de particules | Non fourni | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Standard | Non fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | 1525 ~ 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Standard | Non fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | N (sans fixation) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Standard | Non fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Standard | Non fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Standard | Non fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Standard | Fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | 1525 ~ 1528 | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Standard | Fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | N (sans fixation) | - | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Standard | Fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Standard | Fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | 1528 | - | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Standard | Fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | - | 1542 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Faible production de particules | Non fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | 1525 ~ 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Faible production de particules | Non fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | N (sans fixation) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Faible production de particules | Non fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Faible production de particules | Non fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Taux de précision | Non fourni | Faible production de particules | Non fourni | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 |
Loading...
Corps principal / composants périphériques | Corps principal | Nominal (hauteur) | 15 | Table | Long x 1 |
---|---|---|---|---|---|
Vis-mère(mm) | 2 | Posture de montage du moteur | Droit | La présence ou l'absence de moteur | Non fourni (installé par les clients) |
Le diamètre de l'arbre d'une vis à billes(φ) | 5 | Longueur de la table(mm) | 23 | Mode d'entraînement | Vis à billes meulées |
Matériau de la glissière | Acier au chrome-molybdène | Traitement de surface de la glissière | Placage LTBC | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) | 2072 |
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) | 3701 | Moment statique admissible MP(N▪m) | 13 | Moment statique admissible MY(N▪m) | 13 |
Moment statique admissible MR(N▪m) | 41 | Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0::50 | Vitesse max.(mm/s) | 330 |
Configurer
Propriétés de base
Précision
Couvercle
Graisse
Avec ou sans unité de lubrification
Largeur de la table(mm)
Fixation du moteur
Plaque adaptatrice moteur (pour servomoteur) [A]
Plaque adaptatrices moteur (pour moteur pas à pas) [T]
Plaques adaptatrice moteur (pour moteur pas à pas) [ST]
Plaques adaptatrice moteur (pour moteur pas à pas) [UT]
Longueur totale de la base [L](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles