• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poussoirs / Uréthane / Silicone / Caoutchouc fluoré / Uréthane à faible dureté / fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poussoirs/Uréthane/Silicone/Caoutchouc fluoré/Uréthane à faible dureté/fileté:Affichage d'image associés
Type Dureté Matériau Couleur Matériau : tige centrale
Rondelle Rond
SSLM SSSM Shore A70 Caoutchouc de silicone Gris EN 1.4301 équiv.
PSHMPT RSHMPT Shore A80 Caoutchouc fluoré (FPM) Noir
Pour les propriétés du caoutchouc uréthane et du caoutchouc fluoré, voir P.390.

Spécifications

Référence pièce
PSHPT8
Référence pièce L MxPas SR1 R2 m 1 2 f W Prix unitaire
Type D SSLM
SSSM
PSHMPT
RSHMPT
Rondelle
SSLM
PSHMPT
Rond
SSSM
RSHMPT
6 10 M3x0.5 6 1 4.5 5 4 1 5    
8 12 M4x0.7 8 6 7    
10 15 M5x0.8 10 7 8    
12 16 M6x1.0 12 2 10 1.5 10    
16 20 M8x1.25 16 12 6 5 2 14   -
20 25 M10x1.5 20 3 14 8 6 17   -
Le caoutchouc uréthane et le caoutchouc fluoré sont thermiquement soudés à une tige centrale.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PSHMPT6
PSHMPT8
PSHMPT10
PSHMPT12
RSHMPT6
RSHMPT8
RSHMPT10
RSHMPT12
SSLM6
SSLM8
SSLM10
SSLM12
SSLM16
SSLM20
SSSM6
SSSM8
SSSM10
SSSM12
SSSM16
SSSM20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Thread Size Thread Pitch
(mm)
O.D. D
(Ø)
Material Forme d'embout

18.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10TaraudéeM30.56Caoutchouc fluoré (FPM)Type plat

20.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10TaraudéeM40.78Caoutchouc fluoré (FPM)Type plat

21.30 €

1 Disponible 5 jours 10TaraudéeM50.810Caoutchouc fluoré (FPM)Type plat

25.23 €

1 Disponible 5 jours 10TaraudéeM61.012Caoutchouc fluoré (FPM)Type plat

19.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10TaraudéeM30.56Caoutchouc fluoré (FPM)Type rond

20.53 €

1 Disponible 5 jours 10TaraudéeM40.78Caoutchouc fluoré (FPM)Type rond

21.60 €

1 Disponible 5 jours 10TaraudéeM50.810Caoutchouc fluoré (FPM)Type rond

25.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10TaraudéeM61.012Caoutchouc fluoré (FPM)Type rond

18.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10parallèlesM30.56Caoutchouc de siliconeType plat

17.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10parallèlesM40.78Caoutchouc de siliconeType plat

19.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

10parallèlesM50.810Caoutchouc de siliconeType plat

22.96 €

1 Disponible 5 jours 10parallèlesM61.012Caoutchouc de siliconeType plat

26.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10parallèlesM81.2516Caoutchouc de siliconeType plat

31.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10parallèlesM101.520Caoutchouc de siliconeType plat

18.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10parallèlesM30.56Caoutchouc de siliconeType rond

17.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10parallèlesM40.78Caoutchouc de siliconeType rond

19.48 €

1 Disponible 5 jours 10parallèlesM50.810Caoutchouc de siliconeType rond

22.96 €

1 Disponible 5 jours 10parallèlesM61.012Caoutchouc de siliconeType rond

26.74 €

1 Disponible 5 jours 10parallèlesM81.2516Caoutchouc de siliconeType rond

31.27 €

1 Disponible 5 jours 10parallèlesM101.520Caoutchouc de siliconeType rond

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Poussoirs/Uréthane/Silicone/Caoutchouc fluoré/Uréthane à faible dureté/fileté:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Poussoirs/Uréthane/Silicone/Caoutchouc fluoré/Uréthane à faible dureté/fileté:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique