Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Partie métallique | Caoutchouc | Plage de températures de fonctionnement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | ||
GSW | EN 1.0330 équiv. | Chrome | Caoutchouc nitrile (NBR) | Shore A65 | -30~100°C |
GSWF | Caoutchouc fluoré (FKM) | Shore A70 | -10~200°C | ||
SGSW | EN 1.4301 équiv. | - | Caoutchouc nitrile (NBR) | Shore A65 | -30~100°C |
SGSWF | Caoutchouc fluoré (FKM) | Shore A70 | -10~200°C |
Référence pièce |
GSW4 SGSWMF6 |
Référence pièce | T | D | d | Jeu de boulons | Pression maximale admissible | Valeur de référence | GSW | GSWF | SGSW | SGSWF | ||||||||
Couple de serrage N • m | Taille de la pièce utilisée | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
D.I. max du trou | D.O. min de la face de serrage | |||||||||||||||||
Type | N° | min. | max. | 1 à 49 pièce(s) | 50~100 | 1 à 49 pièce(s) | 50~100 | 1 à 49 pièce(s) | 50~100 | 1 à 49 pièce(s) | 50~100 | |||||||
GSW (caoutchouc nitrile) GSWF (caoutchouc fluoré) SGSW (acier inoxydable) Caoutchouc nitrile SGSWF(acier inoxydable) Caoutchouc fluoré | 3 | 1 | 7.8 | 2.85 | M3 | 5MPa | 0.7 | 1.2 | 3.3 | 5.4 | ||||||||
4 | 1.3 | 10.2 | 3.85 | M4 | 5MPa | 1 | 2.2 | 4.4 | 7 | |||||||||
5 | 12.5 | 4.85 | M5 | 5MPa | 2.2 | 3.8 | 5.3 | 8 | ||||||||||
6 | 14 | 5.85 | M6 | 10MPa | 3 | 8.5 | 6.5 | 10 | ||||||||||
8 | 17.5 | 7.8 | M8 | 10MPa | 4.5 | 20 | 8.7 | 13 | ||||||||||
10 | 20 | 9.8 | M10 | 10MPa | 6 | 25 | 10.8 | 15 | ||||||||||
12 | 24 | 11.8 | M12 | 10MPa | 8 | 56 | 13.7 | 17.5 | ||||||||||
16 | 30.3 | 15.8 | M16 | 10MPa | 10 | 125 | 17.5 | 22 | ||||||||||
20 | 32.7 | 19.8 | M20 | 10MPa | 40 | 135 | 21.5 | 26 | ||||||||||
24 | 37.6 | 23.8 | M24 | 10MPa | 60 | 190 | 25 | 30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis applicables M (mm) | Matériel du dispositif de fixation | Matériau caoutchouc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
2.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
2.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
2.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 24 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
2.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
2.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
2.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
3.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
3.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
3.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
4.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
4.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
4.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
4.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 24 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
4.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
4.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
4.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
4.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
4.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
5.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
5.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
5.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
5.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
5.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 24 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
5.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
5.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
5.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
5.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
6.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
6.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
6.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
6.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
7.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
7.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 24 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) |
Loading...
Type | Rondelles d'étanchéité |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis applicables M(mm)
Matériel du dispositif de fixation
Matériau caoutchouc
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles