Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Partie métallique | Caoutchouc | Plage de températures de fonctionnement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | ||
GSWM | EN 1.0330 équiv. | Chrome | Caoutchouc nitrile (NBR) | Shore A65 | -30~100°C |
GSWMF | Caoutchouc fluoré (FKM) | Shore A70 | -10~200°C | ||
SGSWMF | EN 1.4301 équiv. | - | Caoutchouc fluoré (FKM) | Shore A70 | -10~200°C |
Référence pièce |
GSW4 SGSWMF6 |
Référence pièce | T | D | Jeu de boulons | Pression maximale admissible | Valeur de référence | GSWM | GSWMF | SGSWMF | ||||||||
Couple de serrage N • m | Taille de la pièce utilisée | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
D.I. max du trou | D.O. min de la face de serrage | Chanfrein max. | ||||||||||||||
Type | N° | min. | max. | 1 à 49 pièce(s) | 50~100 | 1 à 49 pièce(s) | 50~100 | 1 à 49 pièce(s) | 50~100 | |||||||
GSWM (Caoutchouc nitrile) GSWMF (Caoutchouc fluoré) SGSWMF (acier inoxydable) Caoutchouc fluoré | 3 | 1 | 7.8 | M3 | 5MPa | 0.7 | 1.2 | 3.3 | 5.4 | 0.2 | ||||||
4 | 1.3 | 10.2 | M4 | 5MPa | 1 | 2.2 | 4.4 | 7 | 0.2 | |||||||
5 | 12.5 | M5 | 5MPa | 2.2 | 3.8 | 5.3 | 8 | 0.2 | ||||||||
6 | 14 | M6 | 10MPa | 3 | 8.5 | 6.5 | 10 | 0.2 | ||||||||
8 | 17.5 | M8 | 10MPa | 4.5 | 20 | 8.7 | 13 | 0.4 | - | - | ||||||
10 | 1.5 | 20.3 | M10 | 10MPa | 6 | 25 | 10.8 | 15 | 0.4 | - | - | |||||
12 | 2 | 24.3 | M12 | 10MPa | 8 | 56 | 13.7 | 17.5 | 0.4 | - | - | |||||
16 | 30.3 | M16 | 10MPa | 10 | 125 | 17.5 | 23 | 0.8 | - | - | ||||||
20 | 3 | 36.5 | M20 | 10MPa | 40 | 135 | 21.5 | 28 | 0.8 | - | - | |||||
24 | 42.8 | M24 | 10MPa | 60 | 190 | 25 | 34 | 0.8 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GSWM3 |
GSWM4 |
GSWM5 |
GSWM6 |
GSWM8 |
GSWM10 |
GSWM12 |
GSWM16 |
GSWM20 |
GSWM24 |
GSWMF3 |
GSWMF4 |
GSWMF5 |
GSWMF6 |
GSWMF8 |
GSWMF10 |
GSWMF12 |
GSWMF16 |
GSWMF20 |
GSWMF24 |
SGSWMF3 |
SGSWMF4 |
SGSWMF5 |
SGSWMF6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis applicables M (mm) | Matériel du dispositif de fixation | Matériau caoutchouc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
0.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
2.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
2.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
3.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 24 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
2.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
2.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
2.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
3.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
3.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
3.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
3.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
4.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
5.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
6.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 24 | EN 1.0330 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
5.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
5.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
5.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
5.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré (FKM) |
Loading...
Type | Rondelles d'étanchéité |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis applicables M(mm)
Matériel du dispositif de fixation
Matériau caoutchouc
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles