Joints exempts d'huile / Pour mouvement rotatif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints exempts d'huile/Pour mouvement rotatif:Affichage d'image associés
TypeMatériauApplications
Pièce en résinePartie métallique
MFHNPolytétrafluoroéthylène (PTFE)EN 1.4301 équiv.mouvement de rotation

Spécifications

Référence pièce
MFHN25
Référence pièceDCPrix unitaire
Typed
MFHN1025+0.09
+0.04
7.0 ±0.3 
12 
1530 
2040+0.11
+0.05
11.0 ±0.4 
2545 
3050 
3555+0.14
+0.06
 
4062 
507212.0  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MFHN10
MFHN12
MFHN15
MFHN20
MFHN25
MFHN30
MFHN35
MFHN40
MFHN50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'arbre d (s.d)
(Ø)

14.67 €

1 Disponible 5 jours 1010

14.67 €

1 Disponible 5 jours 1012

15.29 €

1 Disponible 5 jours 1015

16.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020

18.46 €

1 Disponible 5 jours 1025

19.57 €

1 Disponible 5 jours 1030

20.54 €

1 Disponible 5 jours 1035

22.13 €

1 Disponible 5 jours 1040

24.82 €

1 Disponible 5 jours 1050

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Conditions d'utilisation
Plage de températures de fonctionnement-60~200°C
Pression de fonctionnement0.03MPa max
Vitesse du vent30m/s
Tolérance de l'arbreh7 (ou g6)
Irrégularité de surface de l'arbreRa:0.2~0.45µm Rz:0.8~1.8µm
Substance d'étanchéitéVapeur, eau, produits chimiques, huile à haute température

Informations de base

Surface de glissement Arbre Substance d'étanchéité Huile / Eau / Produits chimiques divers / Vapeur Matériau du joint d'huile Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Environnement, applications Standard Lèvre anti-poussière Non fourni Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité de l'arbre
Rainure du logement Non fourni Séparation de deux liquides Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -60::200
Pression de fonctionnement(MPa) ::0.03

Produits complémentaires

Assistance technique