Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HHPSN6 |
Référence pièce | *Charge admissible | Poids (g) | L | W | K | P | J | S | d traversant | D contre-alésage | E | Vis, écrou | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | N° | kg | N | Vis | Quantité | Écrou | Quantité | 1 à 8 pièce(s) | 9~50 | ||||||||||
HHPSNT | 5 | 10 | 98 | 22 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 10 | 5 | CBSA5-6 | 4 | HNTT5-5 | 4 | ||
6 | 34 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 11 | 5.5 | CBSA6-8 | HNTT6-6 | ||||||||
8 | 49 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | CBSA6-10 | HNTT8-6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HHPSNT5 |
HHPSNT5-SET |
HHPSNT6 |
HHPSNT6-SET |
HHPSNT8 |
HHPSNT8-SET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | Vente par jeu | Méthode de finition | Largeur | Longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | Finition satinée | 36 | 47 | |
13.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | Anodisé clair | 36 | 47 | |
5.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | Finition satinée | 48 | 47 | |
14.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | Anodisé clair | 48 | 47 | |
5.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | Finition satinée | 62 | 63 | |
15.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | Anodisé clair | 62 | 63 |
Loading...
Type | Charnières plates | Type | Charnières en aluminium-pour vis à tête extra plate | Matériau du corps | EN AW-6063 Equiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Vente par jeu
Méthode de finition
Largeur
Longueur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles