Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Couleur |
HHPSJ6 HHPSJC5 | - | B |
Référence pièce | *Charge admissible | Poids (g) | W | J | S | E | R | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | kg | N | 1 à 9 pièce(s) | 10~100 | ||||||
Charnières en plastique compactes HHPSJC | 5 | 10 | 98 | 12.5 | 36 | 7.5 | 21 | 10 | 5 | ||
6 | 10 | 98 | 15.8 | 48 | 8 | 32 | 11 | 5.5 | |||
8 | 10 | 98 | 26.2 | 62 | 10 | 42 | 11 | 5.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HHPSJC5 |
HHPSJC5-SET |
HHPSJC5-SST |
HHPSJC6 |
HHPSJC6-SET |
HHPSJC6-SST |
HHPSJC8 |
HHPSJC8-SET |
HHPSJC8-SST |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profilé extrudé n° | Vente par jeu | Largeur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 36 | |
7.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 36 | |
7.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 36 | |
6.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 48 | |
8.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 48 | |
8.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 48 | |
7.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 62 | |
9.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 62 | |
9.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 62 |
Loading...
Type | Charnières plates | Type | Charnières en plastique compactes | Matériau du corps | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Non fourni | Longueur | 32 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Vente par jeu
Largeur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles