Charnières / À faible accumulation de poussière

Charnières/À faible accumulation de poussière:Affichage d'image associés
  Matériau : EN AW-6063-T5 équiv.
Manchon : Polyacétal enduit d'huile
  Traitement de surface : placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
HHPMGS6
Référence pièce*Charge admissiblePoids (g)LWKPJSNERVis, écrouPrix unitaireRemise sur volume
TypekgNTrouChanfreinVisQuantitéÉcrouQuantité1 à 8 pièce(s)9~50
HHPMGS5109822473611257.5215.51155SHFBS5-84HNTTSN5-54  
633488.5308326.5135.55.5SHFBS6-10HNTTSN6-6  
848636213371042SHFBS6-12HNTTSN8-6  
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Modifications

Charnières/À faible accumulation de poussière:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHPMGS5
HHPMGS5-SST
HHPMGS6
HHPMGS6-SST
HHPMGS8
HHPMGS8-SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSProfilé extrudé n° Vente par jeu Largeur Longueur

9.78 €

1 Disponible 5 jours 105Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)3647

12.65 €

1 Disponible 5 jours 105SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)3647

10.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)4847

14.31 €

1 Disponible 5 jours 106SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)4847

11.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

108Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)6263

15.90 €

1 Disponible 5 jours 108SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)6263

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Charnières/À faible accumulation de poussière:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Charnières plates Type Charnières produisant peu de poussière Matériau du corps EN AW-6063 Equiv.
Méthode de finition Finition satinée

Produits complémentaires

Assistance technique